Nuestras marcas

MGE Galaxy 4000 75kVA 208V

MGE Galaxy 4000 75kVA 208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 4000 75kVA 208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 4000 75kVA 208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 4000 75kVA 208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 4000 75kVA 208V Miscellaneous
MGE Galaxy 4000 75kVA 208V Miscellaneous
MGE Galaxy 4000 75kVA 208V Miscellaneous
MGE Galaxy 4000 75kVA 208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 4000 75kVA 208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 4000 75kVA 208V Miscellaneous
MGE Galaxy 4000 75kVA 208V Miscellaneous
MGE Galaxy 4000 75kVA 208V Miscellaneous
  • Protección eléctrica trifásica de 40-75 kVA de gran resistencia, diseñada para responder a una amplia gama de requisitos de centros de datos medianos y en aplicaciones ...

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario, Web/SNMP management card

Ver descripción de producto

GLF75KF Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (60000 W)
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
60.0Kilovatios / 75.0kVA
Conexiones de salida
(1) Screw Terminals (Batería de reserva)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
(1) Screw terminals (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
MGE Galaxy 4000 75kVA 208V
Protección eléctrica trifásica de 40-75 kVA de gran resistencia, diseñada para responder a una amplia gama de requisitos de centros de datos medianos y en aplicaciones industriales y de otras insta...
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario, Web/SNMP management card
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Bypass interno automático
    Un auténtico bypass estático sin conexión en puente garantiza una rápida y fiable transferencia a y desde el bypass, con capacidad para el 125% de la carga nominal.
  • Acceso frontal para el mantenimiento
    Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
  • Compatible con generador
    Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
  • Bypass de mantenimiento manual
    Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.
  • Gestionable por red
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.

MGE Galaxy 4000 características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Capacidad de gestión

Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Dos paneles de alimentación 42 posiciones
Dos cuadros eléctricos de 42 posiciones proporcionan más de 2 circuitos por kW, eliminando la necesidad de contar con varios cuadros eléctricos remotos.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Opciones de distribución múltiple
La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.

Disponibilidad

Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
60.0Kilovatios / 75.0kVA
Eficacia con carga completa
93.5 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz Sincronizado para principales
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
60 seconds at 130% and 30 seconds at 145%
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga
Derivación
Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
166 - 239V
Eficacia con carga completa
93.5 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Ruptor tripolar
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.98

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Voltaje Nominal de la Batería
240 V
Vida útil esperada de la batería (en años)
5 - 10
Eficiencia durante el Funcionamiento de la Batería
95.0 %

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
1831mm, 183.1cm
Anchura máxima
851mm, 85.1cm
Profundidad máxima
904mm, 90.4cm
Peso neto
561.36kg
Peso de envío
584.09kg
Altura bruta
2007mm, 200.7cm
Anchura bruta
1067mm, 106.7cm
Profundidad bruta
965mm, 96.5cm
Color
Gris claro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 12192metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
69.0dBA
Disipación térmica en línea
28000.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
cUL listed, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

General

Conexión en derivación
4 cables (trifás. + N)

Opciones

Servicios