Módulo de baterías de alto rendimiento para Symmetra PX de APC 250/500 kW

Módulo de baterías de alto rendimiento para Symmetra PX de APC 250/500 kW Parte Delantera Izquierda
Módulo de baterías de alto rendimiento para Symmetra PX de APC 250/500 kW Parte Delantera Izquierda
Módulo de baterías de alto rendimiento para Symmetra PX de APC 250/500 kW Parte Delantera Izquierda
Módulo de baterías de alto rendimiento para Symmetra PX de APC 250/500 kW Back
Módulo de baterías de alto rendimiento para Symmetra PX de APC 250/500 kW Parte Delantera Izquierda
Módulo de baterías de alto rendimiento para Symmetra PX de APC 250/500 kW Back
Green Premium™
RoHS
  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

SYBT9-B6 Características

Módulo de baterías de alto rendimiento para Symmetra PX de APC 250/500 kW
Incluye: Guia de instalación
  • Módulos de baterías conectados en paralelo
    Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
  • Sustitución de baterías sin herramientas
    Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Baterías intercambiables
    Permite un rápido aumento de la capacidad de autonomía o la sustitución de módulos de baterías ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estonia, Eritrea, Etiopía, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Malí, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Noruega, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Puerto Rico, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Eslovenia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Yemen, Zambia, Zimbabue

Salida

Tensión de salida de la batería
384 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Enclosed battery cartridge ((*))
Colocación de batería
Batería interna
Bloques de baterías por serie
6
Battery Design Life
5 - 8

Descripción física

Altura máxima
159mm, 15.9cm
Anchura máxima
107mm, 10.7cm
Profundidad máxima
700mm, 70.0cm
Peso neto
153.0kg
Peso de envío
160.91kg
Altura bruta
180mm, 18.0cm
Anchura bruta
648mm, 64.8cm
Profundidad bruta
810mm, 81.0cm
Unidades en Palet
7.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
18 - 27 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
cRegistrado por UL, Propósito general Eurobat, Registrado por UL, VDE
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios