Licencia para 100 racks InfraStruXure Capacity

Licencia para 100 racks InfraStruXure Capacity Parte Delantera Izquierda
Licencia para 100 racks InfraStruXure Capacity Parte Delantera Izquierda
Licencia para 100 racks InfraStruXure Capacity Parte Delantera Izquierda
Licencia para 100 racks InfraStruXure Capacity Parte Delantera Izquierda
Licencia para 100 racks InfraStruXure Capacity Parte Delantera Izquierda
Licencia para 100 racks InfraStruXure Capacity Parte Delantera Izquierda
  • Planifica y optimiza la utilización de las capacidades de la infraestructura física real mediante un modelo de centro de datos compartido, con lo que hace posible ...

Ver descripción de producto

AP91100 Características

Licencia para 100 racks InfraStruXure Capacity
Planifica y optimiza la utilización de las capacidades de la infraestructura física real mediante un modelo de centro de datos compartido, con lo que hace posible una provisión eficiente de equipo y la adecuación del tamaño de su centro de datos.

Gestión del centro de datos: capacidad características y ventajas

Agilidad

Localización
Interfaz de usuario disponible en los principales idiomas locales.
Servicios de despliegue opcionales
Asegure el despliegue rápido mediante el uso de los Servicios profesionales de APC.
Modelo de datos compartidos
Garantice que los datos estén sincronizados y desarrollados a través de todo el ciclo de vida del centro de datos.

Capacidad de gestión

Biblioteca de activos
Utilizar la biblioteca extensa de la infraestructura física y de los dispositivos de TI de los principales vendedores.
Registro en directo
Consiga mayor transparencia en los indicadores clave de rendimiento (KPI) gracias a los tableros de mando web configurados, que facilitan información de nivel de gestión totalmente personalizable.
Búsqueda global de activos
Ubique rápidamente los recursos gracias a la búsqueda de texto libre, y exporte los datos de equipamiento a formato Excel.
Proveedor neutral
Permite la modelación de equipos y datos de cualquier proveedor, proporcionando soporte para entornos de centros de datos ya existentes.
Dispositivos personalizados
Dispositivos de catálogo rápidamente personalizables según sus especificaciones en sólo un par de clics, corrigiendo los puntos de datos tales como los requisitos energéticos y las direcciones MAC, etc.

Disponibilidad

Etiquetado de palabras claves
Resalte las limitaciones de ubicación a través del etiquetado mediante palabras clave de los racks o equipos de centros de datos.
Trayectoria de consumidores del suministro eléctrico
Asigne la ruta del suministro eléctrico, así como las relaciones y dependencias del sistema físico.
Datos de suministro eléctrico obtenidos por medición
Evite las sobrecargas mediante la visualización gráfica del consumo eléctrico promedio y máximo mediante la medición del consumo real a través de las unidades de distribución eléctrica de rack con instrumentación.
Capacidad disponible
Sepa qué capacidad hay disponible calculando el consumo de espacio, suministro eléctrico y refrigeración reales, la disponibilidad de potencia y puertos de redes así como los límites del suelo y de peso del rack comparados con las restricciones de arquitectura del centro de datos.
Soporte eléctrico de sala
Supervise la capacidad y los cambios de planificación para el equipo de suministro eléctrico centralizado en áreas que se encuentran fuera de la superficie del centro de datos principal.
Corriente Continua
Ofrecen planificación de capacidad y gestión de riesgos de corriente continua así como la capacidad de soportar una infraestructura de suministro combinada (CA y CC). Esto permite a los gerentes de Data Centers modelizar los dispositivos alimentados con CC dentro de su Data Center, permitiendo planear de manera inteligente y precisa la capacidad y evaluar los riesgos de la trayectoria de alimentación de CC.
Políticas de capacidad
Estructure el equipo informático para que coincida con las necesidades de disponibilidad y evitar las pérdidas de espacio, suministro eléctrico y capacidad de refrigeración
Informe sobre espacio U
Ofrece una visión general rápida del espacio U disponible en el centro de datos.

Planificación

Impacto en empresa
Muestra la consecuencia de los fallos de dispositivos en equipos montados en rack para una identificación rápida de impactos en aplicaciones de la empresa críticas.
Fallo de infraestructura para impacto de TI
Los eventos críticos se traducen en análisis de impacto en el servidor y las máquinas virtuales que se encuentren en situación de riesgos se migran de forma automática a hosts en condiciones de salud óptimas.
Guía de equipamiento de TI
Localice rápidamente la ubicación óptima para el siguiente servidor teniendo en cuenta los requisitos de la infraestructura física.
Informes de capacidad
Muestra los datos de suministro eléctrico reales y planificados en una vista, lo que permite llevar a cabo una planificación exhaustiva de las necesidades futuras de suministro eléctrico.
Índice de captura
Visualice instantáneamente la dinámica del flujo de aire en los centros de datos gracias al índice de captura de pasillo frío (CI), un análisis en tiempo real de la efectividad del suministro de aire.
Entornos con suelo flotante
Obtenga inmediatamente una panorámica de las velocidades del aire en la cámara de distribución y los índices de flujo de aire para un óptimo posicionamiento de las losas perforadas en las salas con presión de sistemas elevados de refrigeración de suelo.
Simulación de fallos de los dispositivos
Permite que los operadores de los centros de datos identifiquen de manera proactiva cómo un fallo de los dispositivos puede tener repercusiones en las aplicaciones críticas de la empresa.
Análisis de supuestos
Permite a los cliente seleccionar futuros cambios en el centro de datos y visualizar el impacto, sin necesidad de realizar ningún cambio en su aplicación InfraStruxure Operations.
Equilibrio de carga trifásico
Distribuya automáticamente y realice un seguimiento del consumo de energía del equipo trifásico y monofásico, garantizando que las tres fases del sistema de suministro eléctrico transportan una carga equilibrada.
Análisis del flujo de aire en 3D
Simule escenarios de refrigeración en su centro de datos, visualizando instantáneamente el efecto de refrigeración en su infraestructura.

Protección

Acceso de sólo lectura
La opciones de sólo lectura para usuarios le permiten compartir acceso sin arriesgarse a que otros usuarios realicen cambios de configuración no autorizados en los sistemas.
Roles de usuario
Activación de diferentes niveles de acceso a través del inicio de sesión a varios usuarios y roles de usuario definidos previamente.
Acceso para varios usuarios
Permite que varios usuarios trabajen con la aplicación de manera simultánea.
Seguridad con contraseña
La protección por contraseña seleccionable por el usuario evita el acceso no autorizado, con autorización contra servidores LDAP y Active Directory.

Distribución de productos

Andorra, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Brunéi, Bolivia, Brasil, Bahamas, Bután, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Congo, Suiza, Costa de Marfil, Islas Cook, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Cuba, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Sahara Occidental, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Islas Malvinas, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadalupe, Guinea Ecuatorial, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Irán, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nepal, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Papúa New Guinea, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudán, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Chad, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, TP, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
216mm, 21.6cm
Anchura máxima
133mm, 13.3cm
Peso neto
0.09kg
Peso de envío
0.45kg
Altura bruta
229mm, 22.9cm
Anchura bruta
178mm, 17.8cm
Profundidad bruta
6mm, 0.6cm

Opciones

Servicios