Nuestras marcas

KVM 2G de APC, módulo de servidor, USB con Virtual Media

KVM 2G de APC, módulo de servidor, USB con Virtual Media Parte Delantera Izquierda
KVM 2G de APC, módulo de servidor, USB con Virtual Media Parte Delantera Izquierda
KVM 2G de APC, módulo de servidor, USB con Virtual Media Parte Delantera Izquierda
KVM 2G de APC, módulo de servidor, USB con Virtual Media Aplicación
KVM 2G de APC, módulo de servidor, USB con Virtual Media Parte Delantera Izquierda
KVM 2G de APC, módulo de servidor, USB con Virtual Media Aplicación
RoHS
  • Gestione diversos dispositivos con un solo teclado, monitor y ratón.

Ver descripción de producto

KVM-USBVM Características

KVM 2G de APC, módulo de servidor, USB con Virtual Media
Gestione diversos dispositivos con un solo teclado, monitor y ratón.

Conmutadores KVM NetShelter características y ventajas

Agilidad

Arquitectura escalable
Conecte en cascada varios switches KVM para lograr una solución modular que admita diversas plataformas a fin de mejorar la flexibilidad y simplificar una futura ampliación.
Soporte multiplataforma
Compatible con Windows, Sun, Unix y Linux.

Coste total de propiedad

Ocupa 1U de espacio en rack
Ahorre valioso espacio en rack en el centro de datos.

Disponibilidad

Out-of-Band Management
Resuelva los problemas de los servidores y diagnostique fallos mediante acceso a nivel de BIOS y POST sin necesidad de un sistema operativo de trabajo.

Características de marketing

Funcionamiento con conexión en caliente
Añada o elimine servidores sin tener que desconectar el switch.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
14mm, 1.4cm
Anchura máxima
125mm, 12.5cm
Profundidad máxima
125mm, 12.5cm
Peso neto
0.13kg
Peso de envío
0.16kg
Altura bruta
42mm, 4.2cm
Anchura bruta
125mm, 12.5cm
Profundidad bruta
129mm, 12.9cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 50 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-10 - 60 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
C-Tick, CE, FCC parte 15 clase A, ICES-003, Cumplimiento con TAA, UL 60950-1, VCCI clase A
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios