InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP

InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Parte Delantera Izquierda
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Parte Delantera Izquierda
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Parte Delantera Izquierda
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Parte Delantera Izquierda
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Frontal derecho
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Frontal derecho
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Frontal directo
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Frontal directo
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Miscellaneous
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Miscellaneous
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Miscellaneous
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Miscellaneous
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Miscellaneous
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Detailed
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Detailed
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Parte Delantera Izquierda
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Parte Delantera Izquierda
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Frontal derecho
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Frontal derecho
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Frontal directo
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Frontal directo
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Miscellaneous
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Miscellaneous
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Miscellaneous
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Miscellaneous
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Miscellaneous
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Detailed
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP Detailed
  • Distribución eléctrica configurada según pedido y montada en fábrica para equipos informáticos de centros de datos de cualquier tamaño o zonas de alta densidad

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

PD40L6FK1-M Características

Características principales

Voltaje de salida nominal
120V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
600V 3PH
InfraStruxure PDU 40kW 600V/208V W/ MBP
Distribución eléctrica configurada según pedido y montada en fábrica para equipos informáticos de centros de datos de cualquier tamaño o zonas de alta densidad
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Medidor de carga
    El puerto de prueba de la carga ofrece una sencilla conexión para realizar todas las pruebas necesarias del SAI Symmetra PX
  • Supervisión local y basada en web
    Estado disponible para los clientes tanto en el centro de datos como remotamente
  • Supervisión a través de la red o Internet
    Ahorra valioso espacio en los centros de datos que se puede utilizar para instalar otros productos que generen rentabilidad.
  • Conector de datos Token Ring
    La PDU se integra perfectamente en salas con falso suelo.
  • Dos paneles de alimentación 42 posiciones
    Dos cuadros eléctricos de 42 posiciones proporcionan más de 2 circuitos por kW, eliminando la necesidad de contar con varios cuadros eléctricos remotos.
  • Asistentes y configuradores
    Tres cuadros de bypass para mantenimiento del disyuntor para aislar el SAI de las cargas críticas

Distribución eléctrica configurable características y ventajas

Características de marketing

Funciones de gestión remota
Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo.
Supervisión local y basada en web
Estado disponible para los clientes tanto en el centro de datos como remotamente
Umbrales de alarma
Transformadores de corriente en cada circuito que pueden ofrecer amperajes en cada posición del circuito para evitar sobrecargas en el disyuntor

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Coste total de propiedad

Movilidad del sistema
Las unidades de distribución de potencia se pueden reubicar de forma sencilla para adaptarse a un entorno de centro de datos cambiante.
Tamaño reducido
Minimiza sus gastos inmobiliarios usando el factor de forma estético de armario IT APC™ NetShelter™
Dos paneles de alimentación 42 posiciones
Dos cuadros eléctricos de 42 posiciones proporcionan más de 2 circuitos por kW, eliminando la necesidad de contar con varios cuadros eléctricos remotos.

Disponibilidad

Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración personalizada permite a APC configurar, instalar y comprobar todo el sistema antes de su entrega

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Eficacia con carga completa
98 % %
Maximum Total Current Draw
139

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
98 % %

Descripción física

Altura máxima
2057mm, 205.7cm
Anchura máxima
610mm, 61.0cm
Profundidad máxima
914mm, 91.4cm
Peso neto
480.0kg
Peso de envío
490.0kg
Altura bruta
2184mm, 218.4cm
Anchura bruta
914mm, 91.4cm
Profundidad bruta
1219mm, 121.9cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Aceptaciones
cUL listed, UL 60950
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios