Nuestras marcas

InfraStruXure Manager v4.2.0 Update

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Plataforma de gestión que incrementa la visibilidad de las salas de servidores y de los pequeños centros de datos resumiendo la salud y el estado de todos los dispositivos ...

Ver descripción de producto

SFISXM420 Características

InfraStruXure Manager v4.2.0 Update
Plataforma de gestión que incrementa la visibilidad de las salas de servidores y de los pequeños centros de datos resumiendo la salud y el estado de todos los dispositivos de APC.
  • Gestión centralizada
    Permite controlar y gestionar de forma centralizada un gran número de aparatos conectados en red.

InfraStruxure Manager características y ventajas

Coste total de propiedad

Accesible a través de navegador
Acceda a la interfaz del usuario a través del navegador. Ofrece acceso rápido desde cualquier punto de la red.
Integración en el sistema de gestión de edificios
El envío de alarmas y de puntos de datos le permite gestionar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Global threshold alarms
Establezca valores estándar para determinados ajustes de las unidades SAI, PDU y los dispositivos de control ambiental simultáneamente para mantenerse informado del rendimiento del sistema.
Acciones recomendadas
Las descripciones inteligentes de alarma acompañadas de resoluciones recomendadas reducen la necesidad de formación y el tiempo medio de reparación.
Compatible con el sistema de gestión de la empresa
Gestione sus dispositivos de APC desde un único sistema enviando los eventos SNMP al sistema de gestión empresarial de su elección.
Vista de distribución de suelo
La integración con el Diseñador InfraStruXure® le permite importar a partir de la representación aérea, hecha por encargo, de la disposición de una habitación para mayor facilidad de navegación y mejor monitorización, lo cual minimiza errores y costes.
Asistentes de configuración
Mediante asistentes muy fáciles de utilizar podrá agilizar la implementación al reducir el tiempo de instalación.

Disponibilidad

Gestión a nivel de rack
Ayuda a decidir la ubicación de los nuevos equipos para no sobrecargar los circuitos derivados. Reciba notificaciones sobre los cambios que se producen en el consumo de potencia del rack.
Administración remota
Minimiza los tiempos de respuesta a situaciones críticas de infraestructura de red con un acceso al dispositivo instantáneo, a petición, mediante la red primaria IP, el puerto de la consola o los interruptores KVM.
Grupos de notificación
Agrupe los dispositivos para asegurarse de que las personas correctas reciben los avisos, de forma que los posibles problemas se atajen y se solucionen de forma oportuna.
Diagramas de flujo eléctrico
Ofrece datos históricos de cada componente del subsistema de APC para identificar las tendencias que amenazan la disponibilidad de los equipos más importantes.
Gestión centralizada
Permite controlar y gestionar de forma centralizada un gran número de aparatos conectados en red.
Notificación de errores
La notificación de eventos en tiempo real minimiza los tiempos de respuesta para las situaciones de infraestructura física crítica. Permite a los Administradores de TI reducir el tiempo medio que se emplea en las reparaciones, mejorar la eficiencia y maximizar el tiempo de funcionamiento.

Agilidad

Escalabilidad
La plataforma extensible se puede escalar para cumplir con las necesidades cambiantes del negocio y los requisitos de demanda. La gestión de los dispositivos adicionales está permitida siempre que sea necesaria, mientras que las instalaciones de corriente y las aplicaciones de gestión de servicios ayuden a extender las capacidades de gestión de los productos.
Detección automática
Descubre y gestiona automáticamente Symmetra PX, PDU, RM PDU, ATS y las unidades de monitorización ambiental sin intervención manual, lo que reduce el tiempo de instalación.
Informes de estado de la batería
De esta forma se reduce el riesgo de parada al ofrecer informes detallados sobre la antigüedad de las baterías, la carga, el estado, etc., lo que permite sustituir las baterías del SAI a tiempo.
Soporte para múltiples dispositivos
Gestiona una amplia gama de dispositivos APC, entre los que se incluyen: SAI monofásicos y trifásicos, unidades de distribución eléctrica, dispositivos de refrigeración y de control ambiental, así como otros dispositivos InfraStruXure Manager.
Red IP privada
Gestione diversos dispositivos desde una sola dirección IP.
Implementación y actualizaciones simultáneas
Reduzca el tiempo y la complejidad de configuración configurando los ajustes o actualizando el firmware de varios dispositivos simultáneamente.
Protocolo de datos
Identifique los posibles problemas antes de que se agraven o exporte los registros de datos para analizarlos.

Protección

Soporte Radius
Utilice un servidor Radius existente para autenticar, autorizar y representar el dispositivo APC de forma segura.
Acceso de sólo lectura
La opciones de sólo lectura para usuarios le permiten compartir acceso sin arriesgarse a que otros usuarios realicen cambios de configuración no autorizados en los sistemas.
Cifrado
Contribuye a garantizar un control de acceso eficaz y la integridad del explorador SSL y las sesiones SSH.
Password security
La protección por contraseña seleccionable por el usuario evita el acceso no autorizado, con autorización contra servidores LDAP y Active Directory.

Características de marketing

Integración de gestión de edificios
Envía puntos de datos desde los distintos componentes del subsistema de APC hasta el sistema de gestión del edificio desde un solo dispositivo. De esta forma se reduce el coste de integrar diversos dispositivos en el sistema de gestión del edificio.
Consola de gestión centralizada
Configure, controle y supervise remotamente Symmetra PX, PDU, RM PDU, ATS y las unidades de monitorización ambiental mediante el navegador Web desde cualquier punto de la red.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Opciones

Servicios