Nuestras marcas

InRow RD, 600 mm, refrigerado por aire, 200-240 V, 50/60 Hz, con humidificador

InRow RD, 600 mm, refrigerado por aire, 200-240 V, 50/60 Hz, con humidificador Parte Delantera Izquierda
InRow RD, 600 mm, refrigerado por aire, 200-240 V, 50/60 Hz, con humidificador Parte Delantera Izquierda
InRow RD, 600 mm, refrigerado por aire, 200-240 V, 50/60 Hz, con humidificador Parte Delantera Izquierda
InRow RD, 600 mm, refrigerado por aire, 200-240 V, 50/60 Hz, con humidificador Frontal derecho
InRow RD, 600 mm, refrigerado por aire, 200-240 V, 50/60 Hz, con humidificador Frontal directo
InRow RD, 600 mm, refrigerado por aire, 200-240 V, 50/60 Hz, con humidificador Back
InRow RD, 600 mm, refrigerado por aire, 200-240 V, 50/60 Hz, con humidificador Parte Delantera Izquierda
InRow RD, 600 mm, refrigerado por aire, 200-240 V, 50/60 Hz, con humidificador Frontal derecho
InRow RD, 600 mm, refrigerado por aire, 200-240 V, 50/60 Hz, con humidificador Frontal directo
InRow RD, 600 mm, refrigerado por aire, 200-240 V, 50/60 Hz, con humidificador Back
  • Refrigeración de acople cerrado, por aire, agua y glicol para armarios, salas de servidores y centros de datos

  • Incluye: Llave para puerta, Guia de instalación, Gestión de red integrada, Network management card, Manual de operación y mantenimiento, Manual de usuario

Ver descripción de producto

ACRD600P Características

Características principales

Altura de racks
42U
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
InRow RD, 600 mm, refrigerado por aire, 200-240 V, 50/60 Hz, con humidificador
Refrigeración de acople cerrado, por aire, agua y glicol para armarios, salas de servidores y centros de datos
Incluye: Llave para puerta, Guia de instalación, Gestión de red integrada, Network management card, Manual de operación y mantenimiento, Manual de usuario
  • Control de flujo de aire activo
    Supervisa y ajusta de forma activa el caudal de aire de la unidad de refrigeración en los sistemas de contención, a la vez que proporciona visibilidad para una refrigeración eficaz del equipo TI crítico.
  • Control de respuesta activo
    Supervisa y ajusta de manera activa la capacidad de refrigeración para garantizar unas temperaturas de admisión adecuadas al servidor. A través del controlador del microprocesador, se ofrece visibilidad del funcionamiento y el estado de la unidad.
  • Filtrado de aire
    Elimina la suciedad y otras partículas del aire de entrada para ofrecer un aire de alimentación más limpio.
  • Arquitectónicamente neutral
    Diseño sin obstrucción y combinación de colores con los alrededores.
  • Control de la capacidad
    El sistema de refrigeración funcionará del 0 al 100% de la capacidad nominal con el fin de mantener las temperaturas de admisión del rack y reducir los costes operativos con diferentes cargas térmicas.
  • Ruedas
    Ofrece flexibilidad para trasladar la unidad allí donde se necesite refrigeración.
  • Compatible con sistemas de contención
    La unidad se puede combinar con un Rack o con un Sistema de Contención del Pasillo de Calor para eliminar la mezcla de aire caliente y maximizando la eficiencia de la refrigeración
  • Supervisión de corriente continua
    Permite una supervisión continua de la corriente absorbida por el compresor para señalizar posibles divergencias respecto de los valores predeterminados (solo disponibles en los enfriadores grandes)
  • Motores de accionamiento directo
    La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.
  • Facilidad de uso
    Simplifica la planificación futura al permitir la instalación de equipos contiguos en cualquier lugar del centro de datos.
  • Fácil de instalar
    El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.
  • Rendimiento
    Aumenta la capacidad del sistema de aire acondicionado suministrando una temperatura del aire de retorno más cálida.
  • Válvula de expansión electrónica
    Optimización del flujo de refrigeración con cualquier carga y condición de temperatura. Supervisión continua de la carga de refrigeración indirecta
  • Ventiladores conmutados electrónicamente
    Proporciona la máxima eficiencia y reduce el consumo total de energía al adaptar los requisitos de caudal de aire a la carga de calor del centro de datos.
  • Compatible con sistemas de armario
    Diseñado específicamente para trabajar con armarios Netshelter.
  • Protectores del ventilador
    Una medida de seguridad que ofrece protección en la abertura del ventilador al cubrir la entrada.
  • Sistema de ventilador de tolerancia a los fallos
    En caso de que se produzca un fallo en un ventilador, el ventilador(es) restante(s) continuará(n) funcionando.
  • Componentes reemplazables in-situ
    Los ventiladores y el módulo del sistema electrónico se pueden reemplazar fácilmente sin necesidad de desinstalar la unidad.
  • Flexibilidad
    Soporte para diferentes anchuras de pasillo, alturas de rack, profundidades de rack y filas individuales. Admite la contención de pasillos fríos o calientes
  • Acceso frontal para reparaciones
    El sistema incluye todos los servicios y dispone de acceso frontal para el mantenimiento de rutina de los componentes. El acceso frontal también reduce el espacio que ocupa el sistema, ya que permite que las unidades se puedan colocar unas al lado de otras.
  • Refrigerante Verde
    Refrigerante que protege el medio ambiente que puede proporcionar puntos LEED.
  • Apto para el cableado fijo
    Para instalaciones en las que se requiere o se prefiere un cableado fijo.
  • Control de presión del cabezal
    Modula la presión principal del refrigerante para evitar la congelación de la batería.
  • Elevada relación entre refrigeración sensible y total
    Se consigue mediante un cuidadoso dimensionamiento de las bobinas del intercambiador de calor.
  • Patrón de circulación de aire horizontal
    Elimina el calor próximo a la fuente de generación en el pasillo caliente y distribuye el aire frío a la parte delantera de los racks del pasillo frío.
  • Humidificador
    SB-11
  • Capacidad ampliada
    Un índice de eliminación del calor más alto permite que se puedan instalar más equipos en cada rack.
  • Red de área local
    Crea un control compartido entre todos los recursos disponibles para obtener la máxima eficiencia energética y la gestión controlada del grupo en situaciones de emergencia
  • MiniDin8 (recto)
    Inyecta aire acondicionado frío directamente en la entrada del equipo de TI.
  • Estrategia modular
    El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite desarrollar de manera gradual la infraestructura de refrigeración para cubrir las demandas de refrigeración de las instalaciones. De esta manera, se reducen en gran medida las inversiones en capital (CAPEX) y se permite una inversión escalonada a lo largo de la vida de las instalaciones.
  • Interfaz de red
    Facilita la gestión al conectar el dispositivo directamente con la red mediante una dirección IP dedicada, evitando así tener que utilizar un proxy como servidor. La gestión se puede realizar a través de un explorador web, Telnet o SSH. Las funciones de notificación le mantienen informado de los problemas en el momento en que se producen.
  • Eficacia operativa
    La temperatura más alta del aire entrante reduce tanto la cantidad necesaria de humidificación como la demanda de recalentamiento.
  • Refrigeración predecible
    Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
  • Alarmas de predicción de fallos
    Ofrece información sobre posibles fallos antes de que se produzcan.
  • Contactos de entrada/salida programables
    Permite conectar los contactos del dispositivo con la unidad de aire acondicionado y asignarlos a salidas del cliente o a alarmas del sistema.
  • Contención trasera
    Garantiza el regreso del aire de salida del servidor a las unidades de refrigeración InRow para una máxima predictibilidad de refrigeración.
  • Arquitectura basada en filas
    Captura el aire caliente expulsado directamente del equipo de TI, de esa forma se incrementa la capacidad de refrigeración sensible de la unidad por encima de las arquitecturas de refrigeración tradicionales.
  • Diseño escalable
    El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.
  • Espacio reducido
    El uso eficiente del espacio con un tamaño reducido permite que la unidad se coloque en una esquina o incluso se instale en un espacio particionado.
  • Visualización de la temperatura
    Supervisa y muestra la temperatura para evitar el sobrecalentamiento.
  • GUI de pantalla táctil
    Ofrece una configuración sencilla, supervisión total y registro de eventos

Refrigeración InRow Direct Expansion Uniflair características y ventajas

Disponibilidad

Control de temperatura de entrada de racks
Reduce el riesgo de puntos calientes a nivel del rack
Refrigeración predecible
Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
Controles de respuesta activa
Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.

Agilidad

Diseño modular
El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.
Densidades ampliables
El diseño escalable permite alcanzar una refrigeración de mayor densidad integrando el sistema de contención de pasillos calientes en una arquitectura de refrigeración por filas.

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
Arquitectura basada en filas
Captura el aire caliente expulsado directamente del equipo de TI, de esa forma se incrementa la capacidad de refrigeración sensible de la unidad por encima de las arquitecturas de refrigeración tradicionales.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Capacidad de gestión

Vigilancia de capacidad en tiempo real
Muestra en tiempo real la corriente y la refrigeración disponible.
Controlador del microprocesador
Utiliza el control de respuesta inteligente y activo, y la monitorización en tiempo real. El sistema está controlado por un microprocesador que proporciona una funcionalidad de control de alto nivel y una interfaz humana mediante una pantalla alfanumérica, de cuatro líneas, con ochenta caracteres
Integración en el sistema de gestión de edificios
El envío de alarmas y de puntos de datos le permite gestionar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Alemania, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Italia, Jamaica, Japón, Islas Caimán, México, Nicaragua, Holanda, Panamá, Perú, Filipinas, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de entradas de alimentación
1.0
Suministro eléctrico de entrada
20200 Vatios
Protección máxima por sobretensión
110.0A
Capacidad de amperaje mínima de circuito
78.0

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad

Descripción física

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
413.0kg
Peso de envío
458.0kg
Altura bruta
2166mm, 216.6cm
Anchura bruta
850mm, 85.0cm
Profundidad bruta
1137mm, 113.7cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
84.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
cRegistrado por UL, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año (sólo piezas), 1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

General

Patrones de salida del aire
Horizontal
Flujo de aire
1887.79lps
Entrada de amperaje
30.0A
Compressor Type
Rodillo
Capacidad de la bomba de condensación
0.03lps
Valor de humidificación
6.59libras/hora
Aire de entrada
Rear return
Diámetro de retorno
19.0mm

Opciones

Servicios