Nuestras marcas

Galaxy VX de 1000kVA, SAI redundante N+1, 480V, puesta en marcha 5x8

Galaxy VX de 1000kVA, SAI redundante N+1, 480V, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX de 1000kVA, SAI redundante N+1, 480V, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX de 1000kVA, SAI redundante N+1, 480V, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX de 1000kVA, SAI redundante N+1, 480V, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Galaxy VX de 1000kVA, SAI redundante N+1, 480V, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Galaxy VX de 1000kVA, SAI redundante N+1, 480V, puesta en marcha 5x8 Back
Galaxy VX de 1000kVA, SAI redundante N+1, 480V, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX de 1000kVA, SAI redundante N+1, 480V, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Galaxy VX de 1000kVA, SAI redundante N+1, 480V, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Galaxy VX de 1000kVA, SAI redundante N+1, 480V, puesta en marcha 5x8 Back
  • Protección de la alimentación trifásica escalable y de alta eficiencia con modos de funcionamiento flexibles para grandes instalaciones, Data Centers y aplicaciones ...

  • Incluye: Guia de instalación, Start-up service

Ver descripción de producto

GVX1250K1000GS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (1000000 W)
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
1.0Milivatios / 1.0MVA
Voltaje de salida nominal
480V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
Corriente máxima de entrada
1456.0A
Galaxy VX de 1000kVA, SAI redundante N+1, 480V, puesta en marcha 5x8
Protección de la alimentación trifásica escalable y de alta eficiencia con modos de funcionamiento flexibles para grandes instalaciones, Data Centers y aplicaciones críticas en empresas.
Incluye: Guia de instalación, Start-up service

Galaxy VX características y ventajas

Coste total de propiedad

Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
Compatible con la solución de batería de ion de litio de Schneider Electric
Reduce las dimensiones y el peso, los requisitos de refrigeración y mantenimiento del sistema, y el coste total de propiedad. La oferta duplica la vida útil de las baterías VRLA y mejora la predecibilidad y la gestión de las copias de seguridad.
Haz clic aquí para obtener más información.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
EcoStruxure IT Expert
Desde tu smartphone u ordenador, conéctate a nuestro sistema de monitorización de uso autónomo basado en la nube que recoge, organiza y distribuye alertas críticas e información clave en tiempo real, lo que proporciona una visión unificada de, incluso, entornos de infraestructuras físicas muy distribuidas. Optimiza tu tiempo de actividad y la planificación del mantenimiento, y anticípate a los problemas de infraestructuras antes de que ocurran con análisis avanzados y referencias de rendimiento. Disponible en determinados países. Para obtener más información, visita ecostruxureit.com.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Disponibilidad

Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La oferta de baterías convencionales húmedas y modulares, junto con los distintos modos de carga, facilita la adaptación a los más diversos requisitos de respaldo.
Protección frente a inversión de corriente interna
Incrementa la protección del sistema frente a perturbaciones en el suministro eléctrico.
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema

Distribución de productos

Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Estados Unidos, Venezuela

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
1.0Milivatios / 1.0MVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz Sincronizado para principales
Factor de carga pico
3 con THC < 5%
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 2% linear load and < 3% non-linear load

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
100.0kAmperios

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Voltaje Nominal de la Batería
480 V
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
384 V Corriente continua
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
7" touch screen display
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Anchura máxima
4500mm, 450.0cm
Profundidad máxima
900mm, 90.0cm
Peso neto
3500.0kg
Peso de envío
4680.0kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
5390mm, 539.0cm
Profundidad bruta
1060mm, 106.0cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
68.0dBA
Disipación térmica en línea
138468.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CSA C22.2 No 107.3, FCC parte 15 clase A, IBC 2012, IEC 60721-4-2 Nivel 2M2, IEC 62040-3, OSHPD, UL 1778 5ª edición
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Opciones

Servicios