Nuestras marcas

Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt

Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Frontal derecho
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Frontal directo
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Back
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Aplicación
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Miscellaneous
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Detailed
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Frontal derecho
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Frontal directo
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Back
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Aplicación
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Miscellaneous
Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt Detailed
  • Fully populated, seismic rated battery cabinet with top or bottom cable entry. Includes circuit breakers.

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

GVXCBC400E540 Características

Galaxy VX Battery Cabinet, 400A, 540 watt/cell batt
Fully populated, seismic rated battery cabinet with top or bottom cable entry. Includes circuit breakers.
Incluye: Guia de instalación

Galaxy VX características y ventajas

Coste total de propiedad

Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
Compatible con la solución de batería de ion de litio de Schneider Electric
Reduce las dimensiones y el peso, los requisitos de refrigeración y mantenimiento del sistema, y el coste total de propiedad. La oferta duplica la vida útil de las baterías VRLA y mejora la predecibilidad y la gestión de las copias de seguridad.
Haz clic aquí para obtener más información.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
EcoStruxure IT Expert
Desde tu smartphone u ordenador, conéctate a nuestro sistema de monitorización de uso autónomo basado en la nube que recoge, organiza y distribuye alertas críticas e información clave en tiempo real, lo que proporciona una visión unificada de, incluso, entornos de infraestructuras físicas muy distribuidas. Optimiza tu tiempo de actividad y la planificación del mantenimiento, y anticípate a los problemas de infraestructuras antes de que ocurran con análisis avanzados y referencias de rendimiento. Disponible en determinados países. Para obtener más información, visita ecostruxureit.com.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Disponibilidad

Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La oferta de baterías convencionales húmedas y modulares, junto con los distintos modos de carga, facilita la adaptación a los más diversos requisitos de respaldo.
Protección frente a inversión de corriente interna
Incrementa la protección del sistema frente a perturbaciones en el suministro eléctrico.
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema

Distribución de productos

Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Estados Unidos, Venezuela

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Módulos de baterías incluidos
40
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Colocación de batería
Battery Cabinet
Bloques de baterías por serie
40

Descripción física

Altura máxima
1968mm, 196.8cm
Anchura máxima
1016mm, 101.6cm
Profundidad máxima
831mm, 83.1cm
Peso neto
2127.35kg
Peso de envío
2172.71kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
1168mm, 116.8cm
Profundidad bruta
991mm, 99.1cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
18 - 25 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (no %
Elevación de Trabajo
0-999.9metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (no %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
UL 1778 5ª edición
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes

Opciones

Servicios