Galaxy VX 750kVA 480V Adjacent Maintenance Bypass Cabinet

Galaxy VX 750kVA 480V Adjacent Maintenance Bypass Cabinet Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX 750kVA 480V Adjacent Maintenance Bypass Cabinet Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX 750kVA 480V Adjacent Maintenance Bypass Cabinet Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX 750kVA 480V Adjacent Maintenance Bypass Cabinet Frontal derecho
Galaxy VX 750kVA 480V Adjacent Maintenance Bypass Cabinet Frontal directo
Galaxy VX 750kVA 480V Adjacent Maintenance Bypass Cabinet Back
Galaxy VX 750kVA 480V Adjacent Maintenance Bypass Cabinet Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX 750kVA 480V Adjacent Maintenance Bypass Cabinet Frontal derecho
Galaxy VX 750kVA 480V Adjacent Maintenance Bypass Cabinet Frontal directo
Galaxy VX 750kVA 480V Adjacent Maintenance Bypass Cabinet Back
  • Line up and match maintenance bypass cabinet which can connect to the UPS via bus bar kit and isolates the UPS during service operations.

Ver descripción de producto

GVXMBCA750KG Características

Galaxy VX 750kVA 480V Adjacent Maintenance Bypass Cabinet
Line up and match maintenance bypass cabinet which can connect to the UPS via bus bar kit and isolates the UPS during service operations.

Galaxy VX características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Compatible con StruxureOn
Simplifica el mantenimiento y el funcionamiento de tus equipos utilizando software y servicios basados en la nube y compatibles con todos los fabricantes.

Coste total de propiedad

Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Disponibilidad

Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La oferta de baterías convencionales húmedas y modulares, junto con los distintos modos de carga, facilita la adaptación a los más diversos requisitos de respaldo.
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Protección frente a inversión de corriente interna
Incrementa la protección del sistema frente a perturbaciones en el suministro eléctrico.
Compatible con la solución de batería de ion de litio de Schneider Electric
Reduce las dimensiones y el peso, los requisitos de refrigeración y mantenimiento del sistema, y el coste total de propiedad. La oferta duplica la vida útil de las baterías VRLA y mejora la predecibilidad y la gestión de las copias de seguridad.
Haz clic aquí para obtener más información.

Distribución de productos

Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Estados Unidos, Venezuela

Descripción física

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Anchura máxima
800mm, 80.0cm
Profundidad máxima
900mm, 90.0cm
Peso neto
280.0kg
Peso de envío
300.0kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
990mm, 99.0cm
Profundidad bruta
1060mm, 106.0cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (non-condensing) %
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (non-condensing) %

Opciones

Servicios