Nuestras marcas

Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested

Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested Parte Delantera Izquierda
Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested Parte Delantera Izquierda
Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested Parte Delantera Izquierda
Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested Frontal derecho
Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested Frontal directo
Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested Back
Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested Aplicación
Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested Parte Delantera Izquierda
Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested Frontal derecho
Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested Frontal directo
Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested Back
Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested Aplicación
RoHS
  • Armario de baterías de 27,56" de ancho, que incluye las baterías y el disyuntor de batería. El armario es sismorresistente." "Battery cabinet, 27.56“ wide, that ...

Ver descripción de producto

GVSCBT1ST Características

Galaxy VS Classic Battery Cabinet, UL, Type 1, Seismic Tested
Armario de baterías de 27,56" de ancho, que incluye las baterías y el disyuntor de batería. El armario es sismorresistente." "Battery cabinet, 27.56“ wide, that includes batteries and battery breaker. The cabinet is seismic compliant.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado

Descripción física

Altura máxima
1485mm, 148.5cm
Anchura máxima
700mm, 70.0cm
Profundidad máxima
840mm, 84.0cm
Peso neto
617.0kg
Peso de envío
662.0kg
Altura bruta
1688mm, 168.8cm
Anchura bruta
1372mm, 137.2cm
Profundidad bruta
998mm, 99.8cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Temperatura de Almacenamiento
-5 - 40 °C

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios