Galaxy VM 180 kVA, SAI individual, 480-208 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8

Galaxy VM 180 kVA, SAI individual, 480-208 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VM 180 kVA, SAI individual, 480-208 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VM 180 kVA, SAI individual, 480-208 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VM 180 kVA, SAI individual, 480-208 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Galaxy VM 180 kVA, SAI individual, 480-208 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Galaxy VM 180 kVA, SAI individual, 480-208 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Back
Galaxy VM 180 kVA, SAI individual, 480-208 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VM 180 kVA, SAI individual, 480-208 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Galaxy VM 180 kVA, SAI individual, 480-208 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Galaxy VM 180 kVA, SAI individual, 480-208 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Back
  • SAI trifásico con un transformador integrado de 480-208 voltios, de gran eficiencia energética y muy compacto para centros de datos, instalaciones y aplicaciones ...

  • Incluye: Guía de instalación, Servicio de puesta en marcha

Ver descripción de producto

GVMS180KGF65S Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (162000W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
162.0Kilovatios / 180.0kVA
Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard Wire 3-wire (3PH + G)
Corriente máxima de entrada
278.0A
Galaxy VM 180 kVA, SAI individual, 480-208 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8
SAI trifásico con un transformador integrado de 480-208 voltios, de gran eficiencia energética y muy compacto para centros de datos, instalaciones y aplicaciones industriales.
Incluye: Guía de instalación, Servicio de puesta en marcha
  • Modo ECOnversion
    Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
  • Batería de ion de litio
    Las baterías de iones de litio ofrecen el doble de vida útil que una batería convencional de plomo-ácido, además de ser pequeñas, ligeras y ecológicas.
  • Soporte para Modbus RS-485 y Modbus TCP
    Permite la supervisión remota e intercambia información con StruxureWare™ Data Center Expert, sistemas de gestión de edificios u otros sistemas de terceros.
  • SmartSlot
    Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
  • Compatible con StruxureWare Data Center Expert
    Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
  • Entrada de cable superior e inferior
    Permite el cableado de la parte superior e inferior sin necesidad de armarios adicionales, reduciendo el espacio necesario para la instalación y aumentando la flexibilidad.

Galaxy VM características y ventajas

Coste total de propiedad

Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.

Disponibilidad

Oferta de batería modular
Permite la sustitución de las baterías sin tener que pasar a bypass de mantenimiento, a la vez que se mantiene la disponibilidad y una protección continua de la carga
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La oferta de baterías convencionales húmedas y modulares, junto con los distintos modos de carga, facilita la adaptación a los más diversos requisitos de respaldo.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.

Sostenibilidad

ENERGY STAR para SAI
Establece que la eficiencia del SAI se encuentra en el 25% de la franja superior del mercado según las verificaciones de otros organismos independientes.
UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Seguridad

Protección frente a inversión de corriente interna
Aumente la defensa del sistema frente a anomalías en el suministro.
Cumplimiento de la normativa sísmica
Estas carcasas, totalmente de acero, son conformes a la clasificación sísmica IBC Zona 2+.

Comodidad

Baterías intercambiables
Permite un rápido aumento de la capacidad de autonomía o la sustitución de módulos de baterías ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.
Montaje sobre ruedas
Permite llevar a cabo una manipulación sencilla durante la instalación.
Entrada de cable superior e inferior
Permite el cableado de la parte superior e inferior sin necesidad de armarios adicionales, reduciendo el espacio necesario para la instalación y aumentando la flexibilidad.
5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica

Capacidad de gestión

Monitor de pantalla LCD táctil para gráficos
Texto a todo color y diagramas sinópticos que muestran fácilmente los modos de funcionamiento, los parámetros de los sistemas y las alarmas.
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
Diagrama mímico
Permite obtener un acceso instantáneo al estado del SAI.
Gestión de red integrada
Ofrece una supervisión remota y control completos del SAI. Permite supervisar SAI remotos desde un navegador web o un sistema de gestión de red estándar.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
162.0Kilovatios / 180.0kVA
Corriente de Salida Neutra
195A
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/-1 Hz
Frecuencia de salida (no sincronizada)
50/60 Hz +/-1 Hz
Factor de carga pico
Simetría de la unidad
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 2% de carga lineal y <3% de carga no lineal
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/- 1% estática y +/- 3% al 100% del escalón de carga
Derivación
Bypass estático incorporado

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
360 - 576 (480)V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
360 - 576 (480)V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Ruptor tripolar
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
65.0kAmperios
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
1.0

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sin batería interna - utiliza sistema de baterías externo
Voltaje Nominal de la Batería
480 V
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga
440.0A
Vida útil esperada de la batería (en años)
7 - 10
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
384
Eficiencia durante el Funcionamiento de la Batería
95.5 %
Corriente de cortocircuito disponible máxima
65kAmperios
Operación de Sobrecarga
60 segundos @ 125% y 30 segundos @ 150%
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
7" Touch Screen Display
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)
Optativo
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Anchura máxima
1802mm, 180.2cm
Profundidad máxima
854mm, 85.4cm
Peso neto
1875.6kg
Peso de envío
1920.96kg
Altura bruta
2156mm, 215.6cm
Anchura bruta
2032mm, 203.2cm
Profundidad bruta
1060mm, 106.0cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-999.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-14763.6metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
65.0dBA
Disipación térmica en línea
12284.0BTU/h
Protection Class
IO

Conformidad

Aceptaciones
Listado en cUL, EN/IEC 62040-3, FCC Parte 15 Clase B, IBC 2012 y CBC 2013 a Sds = 2,02 g, OSHPD, UL 1778
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

General

Dispositivo de protección en derivación
400.0
Máxima Corriente de Entrada de Derivación
217.0A

Opciones

Servicios