Nuestras marcas

Galaxy VL Internal Backfeed Kit, 480V

Galaxy VL Internal Backfeed Kit, 480V Frontal derecho
Galaxy VL Internal Backfeed Kit, 480V Frontal derecho
Galaxy VL Internal Backfeed Kit, 480V Frontal derecho
Galaxy VL Internal Backfeed Kit, 480V Frontal derecho
Galaxy VL Internal Backfeed Kit, 480V Frontal derecho
Galaxy VL Internal Backfeed Kit, 480V Frontal derecho
  • UPS trifásico de alta eficiencia, escalable de 200 a 500 kVA/kW con diseño modular, redundante y con bajo coste total de propiedad para centros de datos y entornos ...

Ver descripción de producto

GVLOPT003 Características

Galaxy VL Internal Backfeed Kit, 480V
UPS trifásico de alta eficiencia, escalable de 200 a 500 kVA/kW con diseño modular, redundante y con bajo coste total de propiedad para centros de datos y entornos de misión crítica medianos y grandes

Galaxy VL características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

EcoStruxure IT Expert
Desde tu smartphone u ordenador, conéctate a nuestro sistema de monitorización de uso autónomo basado en la nube que recoge, organiza y distribuye alertas críticas e información clave en tiempo real, lo que proporciona una visión unificada de, incluso, entornos de infraestructuras físicas muy distribuidas. Optimiza tu tiempo de actividad y la planificación del mantenimiento, y anticípate a los problemas de infraestructuras antes de que ocurran con análisis avanzados y referencias de rendimiento. Disponible en determinados países. Para obtener más información, visita ecostruxureit.com.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Varios niveles de ofertas de servicios
Con la opción de paquetes o componentes de servicio individuales, nuestros servicios están estructurados para permitirte elegir y seleccionar lo que te gustaría que Schneider Electric hiciera por ti.

Coste total de propiedad

SAI compacto
Gracias a la tecnología de alta densidad y al acceso frontal completo, este SAI de dimensiones reducidas es adecuado para espacios limitados.
Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
Alta eficiencia en modo de conversión doble
Alta calidad de la energía y alta eficacia de manera consistente, incluso con niveles de carga bajos. Cualquier perturbación en la distribución de la forma de onda se regenera a través del proceso de conversión de CA a CC y, a continuación, de CC a CA con tiempo de transferencia nulo. La batería solo se utiliza como una fuente de reserva.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.

Disponibilidad

Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Compatible con la solución de batería de ion de litio de Schneider Electric
Reduce las dimensiones y el peso, los requisitos de refrigeración y mantenimiento del sistema, y el coste total de propiedad. La oferta duplica la vida útil de las baterías VRLA y mejora la predecibilidad y la gestión de las copias de seguridad.
Haz clic aquí para obtener más información.
Tarjeta de gestión de red integrada
Permite la gestión remota de los umbrales de alerta y la monitorización del SAI a través de EcoStruxure IT, Web, SNMP o Modbus TCP y Modbus RTU.
Bus de CC flexible
Optimiza el tamaño de las baterías y es compatible con una amplia gama de tecnologías de almacenamiento de energía, incluidas baterías VRLA, de iones de litio y NiCd.
Diseño de SAI modular
Proporciona una redundancia de diseño y un funcionamiento rápido con intervalos mejorados de reparación, mediante módulos de diagnóstico autónomo y sustituibles en campo.
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bélgica, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Filipinas, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Peso de envío
32.0kg
Altura bruta
580mm, 58.0cm
Anchura bruta
625mm, 62.5cm
Profundidad bruta
765mm, 76.5cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C

Opciones

Servicios