Nuestras marcas

Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules

Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules Parte Delantera Izquierda
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules Parte Delantera Izquierda
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules Parte Delantera Izquierda
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules Frontal derecho
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules Frontal directo
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules Frontal directo
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules Frontal directo
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules Back
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules Parte Delantera Izquierda
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules Frontal derecho
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules Frontal directo
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules Frontal directo
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules Frontal directo
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules Back
RoHS
  • Battery cabinet that includes Lithium-ion batteries, Battery Management System (BMS), switchgear, power supply, and communication interface.

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

LIBSESMG13UL Características

Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet UL with 13 x 2.04 kWh battery modules
Battery cabinet that includes Lithium-ion batteries, Battery Management System (BMS), switchgear, power supply, and communication interface.
Incluye: Guia de instalación

Sistemas Galaxy con baterías de ion de litio características y ventajas

Coste total de propiedad

Reduce los costes de refrigeración
Reduce el espacio necesario para la batería y aumenta la tolerancia a un rango de temperatura más amplio, lo cual permite reducir la capacidad de la solución de refrigeración
Batería de tamaño compacto
Reduce radicalmente el tamaño de la solución de batería, liberando espacio para equipos generadores de ingresos.
Batería de larga duración
La tecnología de ion de litio duplica la vida útil de la batería, reduciendo los riesgos de tiempo de parada o de interrupción de la carga durante el mantenimiento o la sustitución.
Solución de batería ligera
Reduce el peso en más de dos tercios, proporcionando flexibilidad para instalar la solución de batería en cualquier suelo a la vez que minimiza los requisitos de modificación estructural.
Gestión de baterías avanzada incluida
La monitorización integrada a nivel de celda, módulo y armario proporciona una imagen clara de la salud y autonomía de la batería, con las ventajas añadidas de un rendimiento del tiempo de funcionamiento consistente y predecible, y una salud de la celda estable.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Capacidad de la batería (mAh)
67000

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Li-Ion (Ión de litio)
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Colocación de batería
Armario para baterías
Fabricante de batería
Samsung

Descripción física

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Anchura máxima
650mm, 65.0cm
Profundidad máxima
587mm, 58.7cm
Peso neto
415.0kg
Peso de envío
432.0kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
1200mm, 120.0cm
Profundidad bruta
800mm, 80.0cm
Color
Powder coated, Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
18 - 28 °C
Elevación de Trabajo
0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C

Conformidad

Aceptaciones
UL 9540A
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios