Nuestras marcas

GUTOR PXC UL Battery Cabinet, 150A Breaker, 300 Watt/Cell Battery

GUTOR PXC UL Battery Cabinet, 150A Breaker, 300 Watt/Cell Battery Parte Delantera Izquierda
GUTOR PXC UL Battery Cabinet, 150A Breaker, 300 Watt/Cell Battery Parte Delantera Izquierda
GUTOR PXC UL Battery Cabinet, 150A Breaker, 300 Watt/Cell Battery Parte Delantera Izquierda
GUTOR PXC UL Battery Cabinet, 150A Breaker, 300 Watt/Cell Battery Frontal derecho
GUTOR PXC UL Battery Cabinet, 150A Breaker, 300 Watt/Cell Battery Frontal directo
GUTOR PXC UL Battery Cabinet, 150A Breaker, 300 Watt/Cell Battery Back
GUTOR PXC UL Battery Cabinet, 150A Breaker, 300 Watt/Cell Battery Parte Delantera Izquierda
GUTOR PXC UL Battery Cabinet, 150A Breaker, 300 Watt/Cell Battery Frontal derecho
GUTOR PXC UL Battery Cabinet, 150A Breaker, 300 Watt/Cell Battery Frontal directo
GUTOR PXC UL Battery Cabinet, 150A Breaker, 300 Watt/Cell Battery Back
  • Armarios de baterías VRLA, totalmente ocupados. Incluye todos los disyuntores y fusibles, capacidad de adaptación, entrada de cables superior o inferior.

Ver descripción de producto

GUPXCB150CD300 Características

GUTOR PXC UL Battery Cabinet, 150A Breaker, 300 Watt/Cell Battery
Armarios de baterías VRLA, totalmente ocupados. Incluye todos los disyuntores y fusibles, capacidad de adaptación, entrada de cables superior o inferior.

Gutor PXC características y ventajas

Capacidad de gestión

Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.

Disponibilidad

Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Entrada de alimentación dual - estándar
Característica estándar que aumenta la disponibilidad al permitir que el SAI se conecte a dos fuentes de alimentación independientes.
Sustitución del ventilador por intercambio
Permite la sustitución de ventiladores individuales sin tener que pasar a bypass, incrementando la disponibilidad y la protección de la carga.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Facilidad de reparación y mantenimiento

Supervisión del ciclo de vida
Permite la notificación de mantenimiento predictivo para garantizar la continuidad en todo el sistema SAI.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Coste total de propiedad

Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Distribución de productos

Aruba, Bermudas, Bahamas, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Colocación de batería
Armario para baterías
Fabricante de batería
C&D and Enersys

Descripción física

Altura máxima
2101mm, 210.1cm
Anchura máxima
1008mm, 100.8cm
Profundidad máxima
800mm, 80.0cm
Peso neto
1156.66kg
Peso de envío
1202.02kg
Altura bruta
2304mm, 230.4cm
Anchura bruta
1372mm, 137.2cm
Profundidad bruta
978mm, 97.8cm
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 2999.84metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4999.9metros

Conformidad

Aceptaciones
FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios