Nuestras marcas

GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 6 CABINETS

GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 6 CABINETS Parte Delantera Izquierda
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 6 CABINETS Parte Delantera Izquierda
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 6 CABINETS Parte Delantera Izquierda
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 6 CABINETS Frontal derecho
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 6 CABINETS Frontal directo
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 6 CABINETS Back
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 6 CABINETS Parte Delantera Izquierda
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 6 CABINETS Frontal derecho
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 6 CABINETS Frontal directo
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 6 CABINETS Back
  • Protección trifásica altamente eficiente con modos de funcionamiento flexibles de 500 a 1500kVA

Ver descripción de producto

GVPBCK6 Características

GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 6 CABINETS
Protección trifásica altamente eficiente con modos de funcionamiento flexibles de 500 a 1500kVA

Galaxy VX características y ventajas

Coste total de propiedad

Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Compatible con la solución de batería de ion de litio de Schneider Electric
Reduce las dimensiones y el peso, los requisitos de refrigeración y mantenimiento del sistema, y el coste total de propiedad. La oferta duplica la vida útil de las baterías VRLA y mejora la predecibilidad y la gestión de las copias de seguridad.
Haz clic aquí para obtener más información.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
EcoStruxure IT Expert
Desde tu smartphone u ordenador, conéctate a nuestro sistema de monitorización de uso autónomo basado en la nube que recoge, organiza y distribuye alertas críticas e información clave en tiempo real, lo que proporciona una visión unificada de, incluso, entornos de infraestructuras físicas muy distribuidas. Optimiza tu tiempo de actividad y la planificación del mantenimiento, y anticípate a los problemas de infraestructuras antes de que ocurran con análisis avanzados y referencias de rendimiento. Disponible en determinados países. Para obtener más información, visita ecostruxureit.com.
5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica

Disponibilidad

Protección frente a inversión de corriente interna
Incrementa la protección del sistema frente a perturbaciones en el suministro eléctrico.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La oferta de baterías convencionales húmedas y modulares, junto con los distintos modos de carga, facilita la adaptación a los más diversos requisitos de respaldo.
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.

Distribución de productos

Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Estados Unidos, Venezuela

Descripción física

Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
18 - 25 °C
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C

Conformidad

Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Opciones

Servicios