GALAXY V SERIES PULL BOX, 1800A

GALAXY V SERIES PULL BOX, 1800A Parte Delantera Izquierda
GALAXY V SERIES PULL BOX, 1800A Parte Delantera Izquierda
GALAXY V SERIES PULL BOX, 1800A Parte Delantera Izquierda
GALAXY V SERIES PULL BOX, 1800A Frontal derecho
GALAXY V SERIES PULL BOX, 1800A Frontal directo
GALAXY V SERIES PULL BOX, 1800A Back
GALAXY V SERIES PULL BOX, 1800A Parte Delantera Izquierda
GALAXY V SERIES PULL BOX, 1800A Frontal derecho
GALAXY V SERIES PULL BOX, 1800A Frontal directo
GALAXY V SERIES PULL BOX, 1800A Back
  • The Galaxy VX Pull Box supports up to 8 battery cabinets and accepts top or bottom input.

Ver descripción de producto

GVPB1800A Características

GALAXY V SERIES PULL BOX, 1800A
The Galaxy VX Pull Box supports up to 8 battery cabinets and accepts top or bottom input.

Galaxy VX características y ventajas

Coste total de propiedad

Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Facilidad de reparación y mantenimiento

5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
Compatible con StruxureOn
Simplifica el mantenimiento y el funcionamiento de tus equipos utilizando software y servicios basados en la nube y compatibles con todos los fabricantes.

Disponibilidad

Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La oferta de baterías convencionales húmedas y modulares, junto con los distintos modos de carga, facilita la adaptación a los más diversos requisitos de respaldo.
Protección frente a inversión de corriente interna
Incrementa la protección del sistema frente a perturbaciones en el suministro eléctrico.
Compatible con la solución de batería de ion de litio de Schneider Electric
Reduce las dimensiones y el peso, los requisitos de refrigeración y mantenimiento del sistema, y el coste total de propiedad. La oferta duplica la vida útil de las baterías VRLA y mejora la predecibilidad y la gestión de las copias de seguridad.
Haz clic aquí para obtener más información.
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema

Distribución de productos

Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Estados Unidos, Venezuela

Descripción física

Altura máxima
1968mm, 196.8cm
Anchura máxima
508mm, 50.8cm
Profundidad máxima
831mm, 83.1cm
Peso neto
312.98kg
Peso de envío
335.66kg
Altura bruta
2184mm, 218.4cm
Anchura bruta
660mm, 66.0cm
Profundidad bruta
1016mm, 101.6cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
18 - 25 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-999.9metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95% no %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
UL 891, UL 1778 5ª edición
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Opciones

Servicios