Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, regleta mural con 4 salidas, 120 V

Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, regleta mural con 4 salidas, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, regleta mural con 4 salidas, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, regleta mural con 4 salidas, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, regleta mural con 4 salidas, 120 V Back
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, regleta mural con 4 salidas, 120 V Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, regleta mural con 4 salidas, 120 V Back
  • Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

P4GC Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Corriente máxima de entrada
15.0A
Essential SurgeArrest de APC de bajo consumo con temporizador, regleta mural con 4 salidas, 120 V
Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos
Incluye: Manual de usuario
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
  • Protección contra catástrofes
    Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
  • Tamaño compacto
    Se monta fácilmente en espacios ajustados. Permite la instalación en la proximidad del equipo protegido, lo que aumenta el rendimiento de la supresión de sobretensiones.
  • Filtro de ruidos EMI y RFI
    Reduce los ruidos de circuito que pueden provocar la pérdida de datos y errores de teclado.
  • Modo a prueba de fallos
    La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
  • Temporizador LCD
    Ahorra potencia enciendo y apagando el equipo según seis programas de horas preestablecidas. Seleccione la hora y día exactos de la semana en que desee que el equipo reciba alimentación eléctrica desde las tomas "Controladas por temporizador" y evite gastos innecesarios de electricidad.
  • Protección contra rayos y subida de tensión
    Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.

SurgeArrest Essential características y ventajas

Características de marketing

Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.

Protección

Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.

Seguridad

Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.

Distribución de productos

Anguila, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Finlandia, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Number of Outlets
4.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
1080Julios
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
72kAmperios

Descripción física

Altura máxima
165mm, 16.5cm
Anchura máxima
94mm, 9.4cm
Profundidad máxima
51mm, 5.1cm
Peso neto
0.25kg
Peso de envío
0.55kg
Altura bruta
245mm, 24.5cm
Anchura bruta
226mm, 22.6cm
Profundidad bruta
67mm, 6.7cm
Color
Blanco
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
504 x 308 x 297mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
3.57
Unidades en Palet
288.0
SCC Codes
10731304269264

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
ETL, UL 1449
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:50 000 USD
Garantía estándar
De por vida

Sostenible Oferta Estado

PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios