Nuestras marcas

Enfriadores de agua refrigerados por aire con sistema de refrigeración libre para instalación en exteriores

Enfriadores de agua refrigerados por aire con sistema de refrigeración libre para instalación en exteriores Parte Delantera Izquierda
Enfriadores de agua refrigerados por aire con sistema de refrigeración libre para instalación en exteriores Parte Delantera Izquierda
Enfriadores de agua refrigerados por aire con sistema de refrigeración libre para instalación en exteriores Parte Delantera Izquierda
Enfriadores de agua refrigerados por aire con sistema de refrigeración libre para instalación en exteriores Back
Enfriadores de agua refrigerados por aire con sistema de refrigeración libre para instalación en exteriores Aplicación
Enfriadores de agua refrigerados por aire con sistema de refrigeración libre para instalación en exteriores Miscellaneous
Enfriadores de agua refrigerados por aire con sistema de refrigeración libre para instalación en exteriores Detailed
Enfriadores de agua refrigerados por aire con sistema de refrigeración libre para instalación en exteriores Parte Delantera Izquierda
Enfriadores de agua refrigerados por aire con sistema de refrigeración libre para instalación en exteriores Back
Enfriadores de agua refrigerados por aire con sistema de refrigeración libre para instalación en exteriores Aplicación
Enfriadores de agua refrigerados por aire con sistema de refrigeración libre para instalación en exteriores Miscellaneous
Enfriadores de agua refrigerados por aire con sistema de refrigeración libre para instalación en exteriores Detailed
  • Enfriadores de enfriamiento gratuito por aire exterior con ventiladores axiales y sistema de enfriamiento gratuito por aire exterior para aplicaciones de funcionamiento ...

Ver descripción de producto

TRAF Características

Enfriadores de agua refrigerados por aire con sistema de refrigeración libre para instalación en exteriores
Enfriadores de enfriamiento gratuito por aire exterior con ventiladores axiales y sistema de enfriamiento gratuito por aire exterior para aplicaciones de funcionamiento continuo

Enfriadoras free cooling Uniflair características y ventajas

Disponibilidad

Reinicio rápido
El funcionamiento a plena carga en menos de tres minutos con disposiciones específicas permite diseñar acumuladores de menores dimensiones
Enfriamiento gratuito por aire exterior integrado
Permite el funcionamiento continuo en modo de invierno incluso si falla el compresor
Componentes redundantes
Los puntos individuales de fallo del sistema tienen componentes redundantes para mantener la disponibilidad y la fiabilidad.
Suministro eléctrico independiente
Obtiene suministro del SAI externo para los paneles principales y los radiadores, con el fin de supervisar y proteger la unidad incluso en caso de entrar en modo de fallo eléctrico completo (opcional)
Control de respuesta activo
Supervisa y ajusta de manera activa la capacidad de refrigeración para garantizar unas temperaturas de admisión adecuadas al servidor. A través del controlador del microprocesador, se ofrece visibilidad del funcionamiento y el estado de la unidad.
Válvula de expansión electrónica
Optimización del flujo de refrigeración con cualquier carga y condición de temperatura. Supervisión continua de la carga de refrigeración indirecta
Supervisión de corriente continua
Permite una supervisión continua de la corriente absorbida por el compresor para señalizar posibles divergencias respecto de los valores predeterminados (solo disponibles en los enfriadores grandes)

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.
Supervisión de servicio
Todos los dispositivos de supervisión de a bordo de la unidad permiten un mantenimiento preventivo y la comprobación de las condiciones de trabajo del sistema mientras este se encuentra en funcionamiento.
Servicio operativo
Permite que se lleve a cabo el mantenimiento o la sustitución de componentes fundamentales mientras el sistema está en funcionamiento.

Capacidad de gestión

Integración en el sistema de gestión de edificios
El envío de alarmas y de puntos de datos le permite gestionar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Controlador del microprocesador
Ofrece control proactivo y supervisión en tiempo real a través de la pantalla alfanumérica de 4 líneas y 80 caracteres.
Red de área local
Crea un control compartido entre todos los recursos disponibles para obtener la máxima eficiencia energética y la gestión controlada del grupo en situaciones de emergencia
Interfaz de red
Facilita la gestión al conectar el dispositivo directamente con la red mediante una dirección IP dedicada, evitando así tener que utilizar un proxy como servidor. La gestión se puede realizar a través de un explorador web, Telnet o SSH. Las funciones de notificación le mantienen informado de los problemas en el momento en que se producen.

Coste total de propiedad

Compresores tándem
Funcionamiento silencioso y eficaz de los compresores, conectados a un circuito común de refrigerante para controlar la capacidad por etapas (no disponible en algunos modelos o configuraciones)
Sistema de ajuste de bombas integrado
(Opcional) bombas a bordo con variadores de velocidad (VSD) para un ajuste continuo de la presión disponible en el circuito de agua refrigerada. Estas ajustan de manera automática el flujo de agua refrigerada debido a los cambios en la demanda de refrigeración, que garantiza la eficiencia del sistema de agua refrigerada.
Gestión optimizada
La conexión entre los aires acondicionados para salas de servidores y los enfriadores garantiza una eficiencia energética basada en las condiciones reales de carga instantánea (opcional)
Paquete hidrónico integrado
Incluye todos los componentes necesarios para realizar una conexión al refrigerador sin necesidad de conexiones externas a los equipos auxiliares tales como bombas, incrementando la velocidad de utilización.
Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
Estrategia modular
El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite desarrollar de manera gradual la infraestructura de refrigeración para cubrir las demandas de refrigeración de las instalaciones. De esta manera, se reducen en gran medida las inversiones en capital (CAPEX) y se permite una inversión escalonada a lo largo de la vida de las instalaciones.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Opciones

Servicios