Nuestras marcas

Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309

Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309 Parte Delantera Izquierda
Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309 Parte Delantera Izquierda
Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309 Parte Delantera Izquierda
Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309 Parte Delantera Izquierda
Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309 Frontal derecho
Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309 Frontal derecho
Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309 Back
Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309 Back
Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309 Parte Delantera Izquierda
Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309 Parte Delantera Izquierda
Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309 Frontal derecho
Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309 Frontal derecho
Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309 Back
Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309 Back
RoHS
  • Las regletas de distribución eléctrica (PDU) Easy para rack con conmutación van más allá de la simple regleta de enchufes, ya que proporcionan una gestión avanzada ...

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario, Soportes de montaje vertical

Ver descripción de producto

EPDU1116S Características

Características principales

Conexiones de salida
(4) IEC 60320 C19
(20) IEC 60320 C13
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
200V, 208V, 230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60309 16 A 2P + E
Longitud de Cable
3metros
Easy PDU, Switched,ZeroU,16A,230V,(20)C13 & (4)C19, IEC309
Las regletas de distribución eléctrica (PDU) Easy para rack con conmutación van más allá de la simple regleta de enchufes, ya que proporcionan una gestión avanzada de la energía y la monitorización de cargas de soluciones para racks de servidores y de redes. Incluyen un control de conmutación de encendido y apagado remoto de tomas de salida individuales para apagarlas y encenderlas.
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario, Soportes de montaje vertical
  • Control remoto individual de cada toma
    Permite administrar remotamente las tomas, de forma que los usuarios puedan desconectar aquellas que no se utilizan (e impedir sobrecargas) o reciclar el suministro de equipos bloqueados (reduciendo los costosos períodos de interrupción y evitando el tiempo necesario para llegar hasta el equipo).
  • Funciones de gestión remota
    Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo. (Nota: sólo para unidades en red)
  • Capacidades de montaje en rack sin herramientas
    Las cajas de servidor no requieren herramientas adicionales para el montaje en armarios NetShelter, lo que permite a los usuarios montar unidades de manera rápida y fácil en la parte posterior del armario
  • Posibilidades de instalación vertical
    Se instala fácilmente en posición vertical en los racks o armarios NetShelter VX y ocupa cero U de espacio en rack, lo que permite instalar más equipos en el rack. Las unidades que se instalan en vertical están optimizadas para los racks o armarios NetShelter VX.

PDU Easy para rack con conmutación características y ventajas

Adaptabilidad

Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.
Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.

Capacidad de gestión

Puertos de red compartidos
Permite que cuatro PDUs para rack utilicen los puertos de entrada y salida de manera que solo se requiera una sola conexión de red.
Actualizable Flash
Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones.
Capacidad de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar las unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar así un valioso tiempo. Asociada a esta característica se encuentra la capacidad de actualizar de forma rápida y sencilla el firmware de las unidades instaladas a través de una descarga de red para tener acceso de este modo a futuras optimizaciones del producto.
Control remoto individual de cada toma
Permite administrar remotamente las tomas, de forma que los usuarios puedan desconectar aquellas que no se utilizan (e impedir sobrecargas) o reciclar el suministro de equipos bloqueados (reduciendo los costosos períodos de interrupción y evitando el tiempo necesario para llegar hasta el equipo).
Outlet Power Sequencing
Permite a los usuarios configurar la secuencia en la que el suministro eléctrico se conecta y se desconecta en cada toma. Esto ayuda a evitar los picos de corriente durante la puesta en marcha, lo que podría ocasionar la sobrecarga de los circuitos y la pérdida de las cargas. La secuenciación también permite a los usuarios determinar los equipos que se encenderán primero, de forma que otros equipos que dependan de esa unidad funcionen correctamente.
Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Maximum Total Current Draw
16

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
3680VA
Maximum Input Current
16A

Descripción física

Altura máxima
1738mm, 173.8cm
Anchura máxima
55mm, 5.5cm
Profundidad máxima
62mm, 6.2cm
Peso neto
7.3kg
Peso de envío
8.5kg
Altura bruta
1950mm, 195.0cm
Anchura bruta
160mm, 16.0cm
Profundidad bruta
110mm, 11.0cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, generador, TÜV
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios