Nuestras marcas

EXTENDED RUN TYPE FOUR BATTERY SOLUTION FOR SL120KG AND SL160KG

EXTENDED RUN TYPE FOUR BATTERY SOLUTION FOR SL120KG AND SL160KG Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE FOUR BATTERY SOLUTION FOR SL120KG AND SL160KG Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE FOUR BATTERY SOLUTION FOR SL120KG AND SL160KG Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE FOUR BATTERY SOLUTION FOR SL120KG AND SL160KG Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE FOUR BATTERY SOLUTION FOR SL120KG AND SL160KG Frontal derecho
EXTENDED RUN TYPE FOUR BATTERY SOLUTION FOR SL120KG AND SL160KG Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE FOUR BATTERY SOLUTION FOR SL120KG AND SL160KG Parte Delantera Izquierda
EXTENDED RUN TYPE FOUR BATTERY SOLUTION FOR SL120KG AND SL160KG Frontal derecho
  • SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

Ver descripción de producto

SLB120K160GXR4-2C Características

EXTENDED RUN TYPE FOUR BATTERY SOLUTION FOR SL120KG AND SL160KG
SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
1803mm, 180.34cm
Anchura máxima
2184mm, 218.44cm
Profundidad máxima
787mm, 78.74cm
Peso neto
3019.55kg
Peso de envío
3065.0kg
Altura bruta
1930mm, 193.04cm
Anchura bruta
3048mm, 304.8cm
Profundidad bruta
914mm, 91.44cm
Color
Beis
Unidades en Palet
2.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
20 - 30 °C

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios