Curso de APC sobre salidas SurgeArrest 7

Curso de APC sobre salidas SurgeArrest 7 Parte Delantera Izquierda
Curso de APC sobre salidas SurgeArrest 7 Parte Delantera Izquierda
Curso de APC sobre salidas SurgeArrest 7 Parte Delantera Izquierda
Curso de APC sobre salidas SurgeArrest 7 Parte Delantera Izquierda
Curso de APC sobre salidas SurgeArrest 7 Parte Delantera Izquierda
Curso de APC sobre salidas SurgeArrest 7 Frontal directo
Curso de APC sobre salidas SurgeArrest 7 Parte Delantera Izquierda
Curso de APC sobre salidas SurgeArrest 7 Parte Delantera Izquierda
Curso de APC sobre salidas SurgeArrest 7 Parte Delantera Izquierda
Curso de APC sobre salidas SurgeArrest 7 Frontal directo
Green Premium™
  • Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos

  • Incluye: Manual del usuario

Ver descripción de producto

PDIY7 Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
2.44metros
Curso de APC sobre salidas SurgeArrest 7
Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos
Incluye: Manual del usuario
  • Cualificación de pasaje IEEE y cumplimiento de UL 1449
    Las pruebas del IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, como la que produciría la caída directa de un rayo. El índice de paso indica la tensión máxima que llegará a sus equipos una vez eliminada por un protector contra sobretensiones. Cuanto más bajo es el índice de paso, mejor es la protección. El mejor índice de UL contra las devastadoras sobretensiones y picos de corriente es 330 V de tensión de paso. PowerManager de APC presenta 40 V de tensión de paso, por lo que supera el requisito de UL.
  • Protección contra rayos y subida de tensión
    Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
  • Filtro de ruido
    Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
  • LED de Estado
    Le proporciona una indicación visual rápida sobre el estado de su unidad.

SurgeArrest Essential características y ventajas

Seguridad

Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Indicador de trabajo de protección
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.

Características de marketing

Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.

Protección

Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Conformidad con agencias reguladoras e índices de paso de IEEE
Un estricto tercer test le proporciona la tranquilidad de que todos los protectores de corriente protegen su equipo y sus datos de los posibles daños ocasionados por subidas de tensión o picos.
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Number of Outlets
7.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
15A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
800Julios
eP Joule Rating
820
Peak Current Common Mode
12kAmperios
Peak Current Normal Mode
6kAmperios

Descripción física

Altura máxima
380mm, 38.0cm
Anchura máxima
70mm, 7.0cm
Profundidad máxima
45mm, 4.5cm
Peso neto
0.72kg
Peso de envío
0.5kg
Altura bruta
380mm, 38.0cm
Anchura bruta
109mm, 10.9cm
Profundidad bruta
51mm, 5.1cm
Color
Amarillo
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
789 x 324 x 144mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
10.1
Unidades en Palet
180.0
SCC Codes
1073130423832 1

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, UL 1449
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:5000 USD
Garantía estándar
De por vida

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios