Condensador 60 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz

Condensador 60 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Condensador 60 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Condensador 60 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Condensador 60 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Frontal derecho
Condensador 60 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Frontal directo
Condensador 60 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Condensador 60 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Frontal derecho
Condensador 60 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Frontal directo
  • Rechazo de calor concebido específicamente para productos refrigerantes de hilera y sala

Ver descripción de producto

ACCD76076 Características

Condensador 60 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz
Rechazo de calor concebido específicamente para productos refrigerantes de hilera y sala

Condensadores refrigerados por aire Uniflair características y ventajas

Disponibilidad

Motores de accionamiento directo
La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
1041mm, 104.1cm
Anchura máxima
2400mm, 240.0cm
Profundidad máxima
993mm, 99.3cm
Peso neto
276.82kg
Peso de envío
286.36kg
Altura bruta
1143mm, 114.3cm
Anchura bruta
2540mm, 254.0cm
Profundidad bruta
1143mm, 114.3cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios