Nuestras marcas

Battery Breaker Box 400A for GUTOR PXC UL 100 kVA UPS

Battery Breaker Box 400A for GUTOR PXC UL 100 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
Battery Breaker Box 400A for GUTOR PXC UL 100 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
Battery Breaker Box 400A for GUTOR PXC UL 100 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
Battery Breaker Box 400A for GUTOR PXC UL 100 kVA UPS Frontal derecho
Battery Breaker Box 400A for GUTOR PXC UL 100 kVA UPS Frontal directo
Battery Breaker Box 400A for GUTOR PXC UL 100 kVA UPS Back
Battery Breaker Box 400A for GUTOR PXC UL 100 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
Battery Breaker Box 400A for GUTOR PXC UL 100 kVA UPS Frontal derecho
Battery Breaker Box 400A for GUTOR PXC UL 100 kVA UPS Frontal directo
Battery Breaker Box 400A for GUTOR PXC UL 100 kVA UPS Back
  • Caja de seccionadores de batería de montaje en pared para utilizar con configuraciones de racks de baterías abiertos.

Ver descripción de producto

GUPXCD100B Características

Battery Breaker Box 400A for GUTOR PXC UL 100 kVA UPS
Caja de seccionadores de batería de montaje en pared para utilizar con configuraciones de racks de baterías abiertos.

Gutor PXC características y ventajas

Coste total de propiedad

Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Disponibilidad

Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Sustitución del ventilador por intercambio
Permite la sustitución de ventiladores individuales sin tener que pasar a bypass, incrementando la disponibilidad y la protección de la carga.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Entrada de alimentación dual - estándar
Característica estándar que aumenta la disponibilidad al permitir que el SAI se conecte a dos fuentes de alimentación independientes.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Supervisión del ciclo de vida
Permite la notificación de mantenimiento predictivo para garantizar la continuidad en todo el sistema SAI.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Capacidad de gestión

Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.

Distribución de productos

Aruba, Bermudas, Bahamas, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA

Descripción física

Altura máxima
1316mm, 131.6cm
Anchura máxima
516mm, 51.6cm
Profundidad máxima
190mm, 19.0cm
Peso neto
55.79kg
Peso de envío
89.62kg
Altura bruta
1829mm, 182.9cm
Anchura bruta
965mm, 96.5cm
Profundidad bruta
330mm, 33.0cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 2999.84metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4999.9metros

Conformidad

Aceptaciones
FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios