Nuestras marcas

Batería para portátil Dell Inspiron serie 7000/7500

Batería para portátil Dell Inspiron serie 7000/7500 Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil Dell Inspiron serie 7000/7500 Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil Dell Inspiron serie 7000/7500 Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil Dell Inspiron serie 7000/7500 Frontal directo
Batería para portátil Dell Inspiron serie 7000/7500 Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil Dell Inspiron serie 7000/7500 Frontal directo
  • Baterías para ordenadores portátiles.

Ver descripción de producto

LBCDL4 Características

Batería para portátil Dell Inspiron serie 7000/7500
Baterías para ordenadores portátiles.

Baterías de Notebook de Recambio características y ventajas

Compatibilidad

O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
216mm, 21.59cm
Anchura máxima
127mm, 12.7cm
Profundidad máxima
57mm, 5.72cm
Peso neto
0.68kg
Peso de envío
0.91kg
Altura bruta
229mm, 22.86cm
Anchura bruta
140mm, 13.97cm
Profundidad bruta
70mm, 6.99cm

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios