Nuestras marcas

Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto

Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto Parte Delantera Izquierda
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto Parte Delantera Izquierda
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto Parte Delantera Izquierda
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto Parte Delantera Izquierda
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto Frontal derecho
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto Frontal derecho
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto Frontal directo
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto Frontal directo
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto Parte Delantera Izquierda
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto Parte Delantera Izquierda
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto Frontal derecho
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto Frontal derecho
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto Frontal directo
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto Frontal directo
  • Armario de bypass de mantenimiento con transformador de salida. El bypass de mantenimiento aísla el SAI completamente durante los trabajos de servicio. El transformador ...

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

GVSBPOT100T Características

Características principales

Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
Armario de bypass de mantenimiento Galaxy VS con transformador de salida, 100 kW 480 V de entrada, 208 V de salida, 77,6" de alto
Armario de bypass de mantenimiento con transformador de salida. El bypass de mantenimiento aísla el SAI completamente durante los trabajos de servicio. El transformador de salida convierte la salida de 480 V del SAI en una salida de 208 V. Compatible con un SAI de 480 V.
Incluye: Guia de instalación

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz

Descripción física

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
847mm, 84.7cm
Peso neto
710.0kg
Peso de envío
725.0kg
Altura bruta
2082mm, 208.2cm
Anchura bruta
755mm, 75.5cm
Profundidad bruta
1010mm, 101.0cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %

Opciones

Servicios