Nuestras marcas

Armario de baterías Symmetra PX de APC 250/500 kW con 8 módulos de baterías y arranque

Armario de baterías Symmetra PX de APC 250/500 kW con 8 módulos de baterías y arranque Parte Delantera Izquierda
Armario de baterías Symmetra PX de APC 250/500 kW con 8 módulos de baterías y arranque Parte Delantera Izquierda
Armario de baterías Symmetra PX de APC 250/500 kW con 8 módulos de baterías y arranque Parte Delantera Izquierda
Armario de baterías Symmetra PX de APC 250/500 kW con 8 módulos de baterías y arranque Frontal derecho
Armario de baterías Symmetra PX de APC 250/500 kW con 8 módulos de baterías y arranque Frontal directo
Armario de baterías Symmetra PX de APC 250/500 kW con 8 módulos de baterías y arranque Parte Delantera Izquierda
Armario de baterías Symmetra PX de APC 250/500 kW con 8 módulos de baterías y arranque Frontal derecho
Armario de baterías Symmetra PX de APC 250/500 kW con 8 módulos de baterías y arranque Frontal directo
RoHS
  • Symmetra PX250/500 kW, armazón para baterías de alto rendimiento con capacidad para alojar hasta 8 módulos de baterías de gran capacidad y larga vida útil.

  • Incluye: Start-up service, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SYBFXR8-8 Características

Características principales

Altura de racks
42U
Armario de baterías Symmetra PX de APC 250/500 kW con 8 módulos de baterías y arranque
Symmetra PX250/500 kW, armazón para baterías de alto rendimiento con capacidad para alojar hasta 8 módulos de baterías de gran capacidad y larga vida útil.
Incluye: Start-up service, Manual de usuario
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Módulos de baterías conectados en paralelo
    Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
  • Sustitución de baterías sin herramientas
    Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
  • Acceso frontal para el mantenimiento
    Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
  • Cierre del armario
    Impide el acceso no autorizado al SAI.
  • Diseño modular
    Permite emprender proyectos de TI que antes eran inviables o económicamente prohibitivos.
  • Baterías intercambiables
    Permite un rápido aumento de la capacidad de autonomía o la sustitución de módulos de baterías ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estonia, Eritrea, Etiopía, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Malí, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Noruega, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Puerto Rico, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Eslovenia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Yemen, Zambia, Zimbabue

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Módulos de baterías incluidos
48
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Nota sobre el cartucho de batería de repuesto
Batería de sustitución, n.º de ref.: SYBT9-B6
Bloques de baterías por serie
6

Descripción física

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Anchura máxima
750mm, 75.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
1595.45kg
Peso de envío
1740.91kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
1120mm, 112.0cm
Profundidad bruta
1270mm, 127.0cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, cRegistrado por UL, Propósito general Eurobat, Registrado por UL, VDE
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios