Armario NetShelter WX 12U para montaje en pared

Armario NetShelter WX 12U para montaje en pared Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter WX 12U para montaje en pared Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter WX 12U para montaje en pared Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter WX 12U para montaje en pared Back
Armario NetShelter WX 12U para montaje en pared Detailed
Armario NetShelter WX 12U para montaje en pared Detailed
Armario NetShelter WX 12U para montaje en pared Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter WX 12U para montaje en pared Back
Armario NetShelter WX 12U para montaje en pared Detailed
Armario NetShelter WX 12U para montaje en pared Detailed
  • Rack para servidores y de redes de montaje en pared disponible a nivel mundial ideal para el almacenamiento de hardware estándar de la industria, incluidas soluciones ...

Ver descripción de producto

AR112 Características

Características principales

Altura de racks
12U
Anchura del rack
19"
Armario NetShelter WX 12U para montaje en pared
Rack para servidores y de redes de montaje en pared disponible a nivel mundial ideal para el almacenamiento de hardware estándar de la industria, incluidas soluciones de red como conmutadores de red y paneles de conexiones necesarios para edge computing. Todos los racks son compatibles con una amplia gama de SAI Smart UPS de Schneider Electric, PDU y NetBotz.
  • Flat pack unassembled wall box
    Wallbox se envía sin montar, lo que facilita su transporte y permite su almacenamiento.
  • Integración de cables y accesorios del Wallbox
    La parte inferior y superior del Wallbox tiene orificios ciegos fáciles de quitar. Estos orificios ciegos se pueden utilizar para salidas de cables o para instalar un accesorio de 1U, como un ventilador o un panel de conexiones.
  • Fácil instalación de Wallbox
    El Wallbox está diseñado para un montaje rápido y sencillo e incluye una plantilla para montarlo en la pared.
  • Tamaños de Wallbox
    Los armarios de montaje en pared sin montar están disponibles en tres tamaños, 6U, 9U y 12U, para satisfacer diversas necesidades.

Armarios NetShelter para montaje en pared características y ventajas

Características

VCR
Garantiza la distribución homogénea del aire frío en los equipos de TI instalados.
Integración de cables y accesorios del Wallbox
La parte inferior y superior del Wallbox tiene orificios ciegos fáciles de quitar. Estos orificios ciegos se pueden utilizar para salidas de cables o para instalar un accesorio de 1U, como un ventilador o un panel de conexiones.
Puerta reversible
La puerta tipo wallbox se puede invertir para adaptarse al espacio en el que se instala.
Garantía de compatibilidad para montaje en rack de 19" EIA-310 independiente de fabricante
Montaje independiente de fabricante para garantizar su compatibilidad con todos los equipos de 19" conformes a EIA-310. Con la garantía de devolución de dinero «Encaja como un guante», puede estar seguro de que todos sus equipos conformes a EIA-310-E para montaje en rack encajarán físicamente en un NetShelter.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
620mm, 62.0cm
Anchura máxima
599mm, 59.9cm
Profundidad máxima
599mm, 59.9cm
Peso neto
18.28kg
Peso de envío
23.13kg
Altura bruta
293mm, 29.3cm
Anchura bruta
688mm, 68.8cm
Profundidad bruta
683mm, 68.3cm
Color
Negro
Profundidad máxima de instalación
528.0mm, 52.83cm
Profundidad mínima de instalación
427.0mm, 42.67cm
Weight Capacity (static load)
90.91kg

Descripción medioambiental

Protection Class
IO

Conformidad

Garantía estándar
5 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes

Opciones

Servicios