Armario NetShelter ES 40Ux600x900 mm color beige

Armario NetShelter ES 40Ux600x900 mm color beige Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter ES 40Ux600x900 mm color beige Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter ES 40Ux600x900 mm color beige Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter ES 40Ux600x900 mm color beige Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter ES 40Ux600x900 mm color beige Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter ES 40Ux600x900 mm color beige Parte Delantera Izquierda
  • Incluye: Kit de compartimiento, Ruedas, Puertas, Llave(s), Pies de nivelado, Techo, Side panels, User Manual

Ver descripción de producto

AR500HD Características

Características principales

Altura de racks
40U
Armario NetShelter ES 40Ux600x900 mm color beige
Incluye: Kit de compartimiento, Ruedas, Puertas, Llave(s), Pies de nivelado, Techo, Side panels, User Manual
  • Profundidad de instalación ajustable
    Las guías para montaje vertical se pueden ajustar para instalar equipos con distintas profundidades de montaje.
  • Ruedas
    Ofrece flexibilidad para trasladar la unidad allí donde se necesite refrigeración.
  • Las puertas se abren 180 grados
    Para instalar equipos pesados en rack, generalmente es necesario que dos personas se sitúen en lados opuestos del armario. La apertura de 180 grados de la puerta permite instalar los equipos sin necesidad de desmontarla, lo que hace que la instalación resulte fácil y rápida.
  • Puertas de desbloqueo rápido
    La puerta delantera puede desplazarse al lado opuesto o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas se retiran fácilmente simplemente levantándolas gracias a su sencillo diseño.
  • Instalación en estantes
    Permite una rápida implantación.

Accesorios para Armarios NetShelter características y ventajas

Compatibilidad

Profundidad de instalación ajustable
Las guías para montaje vertical se pueden ajustar para instalar equipos con distintas profundidades de montaje.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Conexiones de conexión rápida
Durante la instalación y la realización de tareas de mantenimiento de los equipos, generalmente es conveniente desmontar los paneles laterales. Esto se hace rapidamente lo que permite acceder a los equipos de una forma más fácil.
Puertas de desbloqueo rápido
La puerta delantera puede desplazarse al lado opuesto o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas se retiran fácilmente simplemente levantándolas gracias a su sencillo diseño.

Protección

Puertas bloqueables
Las puertas delanteras, las puertas traseras y los paneles laterales se pueden bloquear; el acceso sólo será posible mediante una llave incluida en los armarios NetShelter.

Comodidad

Acceso a los cables
Los armarios NetShelter ES incluyen dos orificios de 4x4 pulg. (10x10 cm) con tapas en el techo y una base abierta con amplio espacio para introducir los cables. En los casos en los que haya un dispositivo instalado en la parte inferior del armario que cubra completamente la abertura de la base, se puede utilizar el orificio de 8x2 pulg. (20x5 cm) de la parte trasera para acceder a los cables de la base.
Instalación en estantes
Los armarios NetShelter ES se entregan totalmente montados, lo que reduce el tiempo necesario para instalar los equipos.
Componentes de cableado
La altura total de 78" (198 cm) hace que la instalación de los armarios resulte fácil, ya que el armario puede pasar por la mayoría de las puertas.
Selección simple
Ya no es necesario pasar horas escogiendo y recopilando docenas de números de piezas para crear un solo armario. Schneider Electric se lo pone fácil gestionando los detalles y ofreciendo armarios IT completos con un solo número de pieza.
Las puertas se abren 180 grados
Para instalar equipos pesados en rack, generalmente es necesario que dos personas se sitúen en lados opuestos del armario. La apertura de 180 grados de la puerta permite instalar los equipos sin necesidad de desmontarla, lo que hace que la instalación resulte fácil y rápida.

Adaptabilidad

Disyuntor con capacidad de puesta a cero
En los casos en los que sea preferible que la puerta delantera se abra desde el lado contrario, las puertas se pueden desmontar e invertir.
Expansión
Los armarios NetShelter ES se pueden agrupar fácilmente en una fila utilizando las herramientas incluidas.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Omán, Panamá, Perú, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, XF, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
1941mm, 194.06cm
Anchura máxima
610mm, 60.96cm
Profundidad máxima
874mm, 87.38cm
Peso neto
121.36kg
Peso de envío
137.27kg
Altura bruta
2057mm, 205.74cm
Anchura bruta
749mm, 74.93cm
Profundidad bruta
1156mm, 115.57cm
Color
Beis
Front Door
18.0calibre
Vertical Posts
16.0calibre
Rear Door
20.0calibre
Roof
18.0calibre
Side Panels
20.0calibre
Unidades en Palet
1.0
Weight Capacity (static load)
454.55kg
Weight Capacity (dynamic load)
284.09kg

Descripción medioambiental

Protection Class
IO

Conformidad

Garantía estándar
5 años

Opciones

Servicios