Nuestras marcas

All In One ISO Container 75kW 12rack InRow DX 480V

All In One ISO Container 75kW 12rack InRow DX 480V Frontal derecho
All In One ISO Container 75kW 12rack InRow DX 480V Frontal derecho
All In One ISO Container 75kW 12rack InRow DX 480V Frontal derecho
All In One ISO Container 75kW 12rack InRow DX 480V Frontal derecho
All In One ISO Container 75kW 12rack InRow DX 480V Frontal derecho
All In One ISO Container 75kW 12rack InRow DX 480V Frontal derecho
All In One ISO Container 75kW 12rack InRow DX 480V Frontal derecho
All In One ISO Container 75kW 12rack InRow DX 480V Frontal derecho
All In One ISO Container 75kW 12rack InRow DX 480V Frontal derecho
All In One ISO Container 75kW 12rack InRow DX 480V Frontal derecho
  • Infraestructura prefabricada de IT (alimentación, refrigeración, racks y software de gestión) montada en fábrica, en una única estructura específicamente diseñada ...

  • Incluye: EcoStruxure IT ready (UPS)

Ver descripción de producto

PFMICC075W1N12C Características

Características principales

Altura de racks
42U
Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
All In One ISO Container 75kW 12rack InRow DX 480V
Infraestructura prefabricada de IT (alimentación, refrigeración, racks y software de gestión) montada en fábrica, en una única estructura específicamente diseñada, segura y resistente a la intemperie.
Incluye: EcoStruxure IT ready (UPS)

Módulo todo en uno características y ventajas

Agilidad

Escalable y flexible
De manera inherente, los módulos prefabricados permiten un crecimiento escalable de la infraestructura de TI y flexibilidad para adaptar el diseño y el tamaño de futuras fases de implementación. Las inversiones de capital se pueden escalonar para aumentar la liquidez.
Preconfigurado y ensamblado de fábrica
Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible.
StruxureWare, experto en centro de datos, preinstalado
El software DCIM de eficacia probada en el sector proporciona monitorización en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallos y remisión de eventos críticos de infraestructura. El software viene preinstalado, lo que reduce significativamente la configuración en la ubicación y los costes.
Implementación rápida y sencilla
Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Suiza, China, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Italia, Japón, Corea del Sur, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, México, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Tailandia, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Estados Unidos, Vietnam, Sudáfrica

Salida

Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz Sincronizado para principales
Tipo de PDU
Instrucciones de reparación estructuradas en menús
Potencia configurada
75.0Kilovatios

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA

Comunicaciones & Gestión

Desconexión de Emergencia (EPO)
Optativo

Descripción física

Altura máxima
2896mm, 289.6cm
Anchura máxima
2438mm, 243.8cm
Profundidad máxima
12192mm, 1219.2cm
Peso neto
14950.0kg
Color
Blanco
Número de racks
12.0U
Espacio libre en rack
504U

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-25 - 40 °C
Elevación de Trabajo
0 - 457.2metros
Protection Class
IP55

Conformidad

Aceptaciones
cRegistrado por UL, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios