APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R

APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R Frontal directo
APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R Back
APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R Back
APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R Frontal directo
APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R Back
APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R Back
  • Accesorios para adaptar la solución Symmetra a la medida de sus necesidades

Ver descripción de producto

SYPD7 Características

Características principales

Conexiones de salida
(3) NEMA L6-20R
APC Symmetra RM and LX 208V/240V Backplate kit with (3) L6-20R
Accesorios para adaptar la solución Symmetra a la medida de sus necesidades

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
127mm, 12.7cm
Anchura máxima
152mm, 15.2cm
Profundidad máxima
51mm, 5.1cm
Peso neto
1.82kg
Peso de envío
2.27kg
Altura bruta
218mm, 21.8cm
Anchura bruta
193mm, 19.3cm
Profundidad bruta
137mm, 13.7cm
Color
Negro

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios