Nuestras marcas

APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer

APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer Frontal derecho
APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer Frontal directo
APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer Back
APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer Back
APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer Frontal derecho
APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer Frontal directo
APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer Back
APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer Back
  • The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment.

  • Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SYTF2 Características

Características principales

Altura de racks
2U
Conexiones de salida
(12) NEMA 5-20R
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire, NEMA L6-30P
Longitud de Cable
0.9metros
APC Symmetra RM 208/120V 5kVA Step Down Transformer
The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment.
Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Eficacia con carga completa
90 % %

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
90 % %
Load Capacity
5000VA
Maximum Input Current
26A

Descripción física

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Anchura máxima
445mm, 44.46cm
Profundidad máxima
610mm, 60.96cm
Peso neto
43.18kg
Peso de envío
50.0kg
Altura bruta
254mm, 25.4cm
Anchura bruta
622mm, 62.24cm
Profundidad bruta
953mm, 95.26cm
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
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, UL 1778, Registrado por UL
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios