Nuestras marcas

APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V

APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Back
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Back
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Back
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Back
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V Aplicación
RoHS
  • Protección eléctrica en línea de doble conversión y alta disponibilidad, redundancia y escalabilidad

  • Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guia de instalación, Manual de usuario, Web/SNMP management card

Ver descripción de producto

SYA8K8RMP Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (6400 W)
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
6.4Kilovatios / 8.0kVA
Altura de racks
13U
Conexiones de salida
(1) Hard wire 4-wire (2P + N + E) (Batería de reserva)
(4) NEMA L5-20R (Batería de reserva)
(2) NEMA L14-30R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (2P + N + E)
APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 Montaje en rack, 208/240 V
Protección eléctrica en línea de doble conversión y alta disponibilidad, redundancia y escalabilidad
Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guia de instalación, Manual de usuario, Web/SNMP management card
  • Bandeja extraíble de cableado de entrada/salida
    Permite la instalación y el mantenimiento fácil y rápido del SAI.

Symmetra características y ventajas

Disponibilidad

Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Módulos inteligentes redundantes
Ofrece mayor disponibilidad a las cargas conectadas al SAI mediante vías de comunicación redundantes para las funciones críticas del SAI.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Configurable para redundancia interna N+1
Ofrece alta disponibilidad mediante redundancia permitiendo la configuración con un módulo de alimentación más de lo necesario para soportar la carga conectada.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Módulos de alimentación conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad permitiendo la recuperación inmediata y sin problemas de fallos de módulos aislados.
Módulos inteligentes reemplazables en caliente
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido durante la sustitución de módulos inteligentes.
Módulos de alimentación reemplazables en caliente
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido durante la sustitución de módulos de alimentación.

Características de marketing

Ahorre tiempo con la función de accesibilidad remota de gran sencillez y comodidad.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
La arquitectura redundante N+1 de Symmetra LX permite a la unidad resistir el fallo de un módulo inteligente, de la batería o de un módulo de alimentación. Módulos de fácil sustitución en la ubicación. Los clientes pueden añadir módulos de alimentación o baterías adicionales después de la adquisición inicial del equipamiento a fin de suministrar cargas de hasta 16 kVA.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
La prueba y certificación por una agencia de seguridad indica que puede implementar Symmetra con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.

Capacidad de gestión

Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.
Baterías externas manejables
Reduce la necesidad del mantenimiento preventivo al monitorizar el estado y las condiciones de las baterías externas y su tiempo de autonomía esperado.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.

Escalabilidad

Capacidad eléctrica escalable
Reduce los costes de sobredimensionamiento del SAI hoy permitiendo rápidas actualizaciones posteriormente.
Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.
Paneles de distribución eléctrica reemplazables in situ
Garantiza la compatibilidad con equipos que tienen diferentes tipos de enchufes.

Protección

Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido en caso de que se produzca una interrupción prolongada del suministro
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Alarmas sonoras
Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Módulos inteligentes reemplazables por el usuario
Permite actualizar y sustituir fácilmente los módulos inteligentes.
Módulos de alimentación reemplazables por el usuario
Permite actualizar y sustituir fácilmente los módulos de alimentación.

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Corea del Sur, Islas Caimán, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Arabia Saudita, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
6.4Kilovatios / 8.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para tensión de salida de 120/208 o 120/240
Eficacia con carga completa
90.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % at full load ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
47 - 63 Hz Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Otras tensiones de salida
240 V
Factor de carga pico
Hasta 5 : 1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Corriente de salida máxima
37
Derivación
Derivación interna (automática y manual), Optional external bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
45 - 65 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
96 - 138 Line to neutralV
Eficacia con carga completa
90.0 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 7% para carga completa
Otras tensiones de entrada
240 V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.98

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
2
Tiempo típico de recarga
3hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
574 Vatios
Extendable Run Time
1

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Descripción física

Altura máxima
572mm, 57.2cm
Anchura máxima
472mm, 47.2cm
Profundidad máxima
688mm, 68.8cm
Peso neto
178.18kg
Peso de envío
216.82kg
Altura bruta
787mm, 78.7cm
Anchura bruta
599mm, 59.9cm
Profundidad bruta
997mm, 99.7cm
Color
Negro, Plata
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
62.0dBA
Disipación térmica en línea
3707.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
CSA, FCC parte 15 clase A, OSHPD, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios