APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V

APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Back
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Back
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Back
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Back
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Aplicación
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V Miscellaneous
  • Protección eléctrica en línea de doble conversión y alta disponibilidad, redundancia y escalabilidad

  • Incluye: CD con software, Installation Guide, Manual del usuario, Tarjeta de gestión web/SNMP

Ver descripción de producto

SYA16K16P Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (12800W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
12.8Kilovatios / 16.0kVA
Voltaje de salida nominal
120V, 208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard Wire 4-wire (2PH+N+G)
APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 Torre, 208/240 V
Protección eléctrica en línea de doble conversión y alta disponibilidad, redundancia y escalabilidad
Incluye: CD con software, Installation Guide, Manual del usuario, Tarjeta de gestión web/SNMP
  • Bandeja extraíble de cableado de entrada/salida
    Permite la instalación y el mantenimiento fácil y rápido del SAI.

Symmetra características y ventajas

Protección

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido en caso de que se produzca una interrupción prolongada del suministro
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Módulos de alimentación reemplazables por el usuario
Permite actualizar y sustituir fácilmente los módulos de alimentación.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Alarmas sonoras
Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.
Módulos inteligentes reemplazables por el usuario
Permite actualizar y sustituir fácilmente los módulos inteligentes.

Capacidad de gestión

SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Baterías externas manejables
Reduce la necesidad del mantenimiento preventivo al monitorizar el estado y las condiciones de las baterías externas y su tiempo de autonomía esperado.

Escalabilidad

Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Capacidad eléctrica escalable
Reduce los costes de sobredimensionamiento del SAI hoy permitiendo rápidas actualizaciones posteriormente.
Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
Paneles de distribución eléctrica reemplazables in situ
Garantiza la compatibilidad con equipos que tienen diferentes tipos de enchufes.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.

Disponibilidad

Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Módulos de alimentación conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad permitiendo la recuperación inmediata y sin problemas de fallos de módulos aislados.
Módulos inteligentes reemplazables en caliente
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido durante la sustitución de módulos inteligentes.
Módulos de alimentación reemplazables en caliente
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido durante la sustitución de módulos de alimentación.
Configurable para redundancia interna N+1
Ofrece alta disponibilidad mediante redundancia permitiendo la configuración con un módulo de alimentación más de lo necesario para soportar la carga conectada.
Módulos inteligentes redundantes
Ofrece mayor disponibilidad a las cargas conectadas al SAI mediante vías de comunicación redundantes para las funciones críticas del SAI.

Características de marketing

Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader.
La prueba y certificación por una agencia de seguridad indica que puede implementar Symmetra con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
Ahorre tiempo con la función de accesibilidad remota de gran sencillez y comodidad.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
La arquitectura redundante N+1 de Symmetra LX permite a la unidad resistir el fallo de un módulo inteligente, de la batería o de un módulo de alimentación. Módulos de fácil sustitución en la ubicación. Los clientes pueden añadir módulos de alimentación o baterías adicionales después de la adquisición inicial del equipamiento a fin de suministrar cargas de hasta 16 kVA.

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Arabia Saudita, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
12.8Kilovatios / 16.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para tensión de salida de 120/208 o 120/240
Distorsión de Voltaje de Salida
Menos del 5 % a carga completa
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
47-63 Hz
Frecuencia de salida (no sincronizada)
60Hz +/- 0.1% para 60Hz nominales, 50 Hz +/- 0,1 % para 50 Hz nominales
Otras tensiones de salida
240
Factor de carga pico
hasta 5:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Corriente de salida máxima
75
Derivación
Derivación Interna (Automática y Manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
45-65 Hz (auto sensing)
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
96-138 (cable a neutro)V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 7% para carga completa
Otras tensiones de entrada
240V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.98

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Módulos de baterías incluidos
4
Tiempo típico de recarga
3hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
1.148Kilovatios
Extendable Run Time
1
Capacidad VA/hora de la Batería
3456
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, Smart-Slot
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Consola de estado y control LCD multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Descripción física

Altura máxima
937mm, 93.7cm
Anchura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidad máxima
726mm, 72.6cm
Peso neto
307.74kg
Peso de envío
337.74kg
Altura bruta
1181mm, 118.1cm
Anchura bruta
599mm, 59.9cm
Profundidad bruta
997mm, 99.7cm
Color
Negro, Silver
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-4500metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
62.0dBA
Disipación térmica en línea
4995.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
CSA, FCC Parte 15 Clase A, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
Directiva sobre baterías
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios