Nuestras marcas

APC Symmetra LX 15-foot battery cabinet cable- 200/208V

APC Symmetra LX 15-foot battery cabinet cable- 200/208V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 15-foot battery cabinet cable- 200/208V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 15-foot battery cabinet cable- 200/208V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 15-foot battery cabinet cable- 200/208V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 15-foot battery cabinet cable- 200/208V Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra LX 15-foot battery cabinet cable- 200/208V Parte Delantera Izquierda
  • Accesorios para adaptar la solución Symmetra a la medida de sus necesidades

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

SYAOPT5 Características

APC Symmetra LX 15-foot battery cabinet cable- 200/208V
Accesorios para adaptar la solución Symmetra a la medida de sus necesidades
Incluye: Guia de instalación

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Japón, Corea del Sur, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
25mm, 2.5cm
Anchura máxima
102mm, 10.2cm
Profundidad máxima
4572mm, 457.2cm
Peso neto
7.28kg
Peso de envío
8.18kg
Altura bruta
102mm, 10.2cm
Anchura bruta
584mm, 58.4cm
Profundidad bruta
470mm, 47.0cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 4572metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios