Nuestras marcas

APC Smart-UPS RT 5/6KVA 208V PDU KIT with (2)L6-30

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
RoHS
  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

SURT017 Características

Características principales

Conexiones de salida
(2) NEMA L6-30R
Voltaje Nominal de Entrada
208V
APC Smart-UPS RT 5/6KVA 208V PDU KIT with (2)L6-30
Incluye: Guia de instalación

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Entrada

Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC

Descripción física

Altura máxima
190mm, 19.0cm
Anchura máxima
121mm, 12.1cm
Profundidad máxima
51mm, 5.1cm
Peso neto
0.91kg
Peso de envío
1.36kg
Altura bruta
203mm, 20.3cm
Anchura bruta
229mm, 22.9cm
Profundidad bruta
279mm, 27.9cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios