Nuestras marcas

APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V

APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V Parte Delantera Izquierda
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V Parte Delantera Izquierda
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V Parte Delantera Izquierda
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V Parte Delantera Izquierda
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V Back
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V Back
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V Aplicación
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V Aplicación
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V Parte Delantera Izquierda
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V Parte Delantera Izquierda
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V Back
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V Back
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V Aplicación
APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V Aplicación
RoHS
  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SYBFXR9 Características

APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 208V
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Módulos de baterías conectados en paralelo
    Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Diseño modular
    Permite emprender proyectos de TI que antes eran inviables o económicamente prohibitivos.
  • Baterías externas Plug-and-Play
    Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
  • Bastidores de baterías externas apilables
    Ahorra espacio de suelo sin comprometer los requisitos de tiempo de autonomía.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Tensión de salida de la batería
120 V

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Colocación de batería
Armario para baterías
Fabricante de batería
Panasonic
Ranuras de la batería vacías
9
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Cantidad de RBC™
9

Descripción física

Altura máxima
602mm, 60.2cm
Anchura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidad máxima
726mm, 72.6cm
Peso neto
87.27kg
Peso de envío
119.09kg
Altura bruta
914mm, 91.4cm
Anchura bruta
599mm, 59.9cm
Profundidad bruta
997mm, 99.7cm
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
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios