APC SMART-UPS RT 3000 VA 120V

APC SMART-UPS RT 3000 VA 120V Frente Izquierda
APC SMART-UPS RT 3000 VA 120V Frente Izquierda
APC SMART-UPS RT 3000 VA 120V Frente Izquierda
APC SMART-UPS RT 3000 VA 120V Back
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 65ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 65ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable

  • Incluye: DC con software, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS, Manual del usuario

Ver resumen del producto

SURTA3000XL Características

APC SMART-UPS RT 3000 VA 120V
Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable
Incluye: DC con software, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS, Manual del usuario

Smart-UPS en línea Características y beneficios

Características de marketing

La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad
Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
Ahorre tiempo de modo práctico y fácil con la capacidad de acceso remoto/a través de la red.
Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet. Incluye el software Powerchute® que brinda monitoreo y control convenientes, cierre seguro del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión de energía.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La arquitectura de doble conversión brinda regulación de tensión estricta, regulación de frecuencia y tiempo de transferencia cero hacia la batería en caso de que se produzcan eventos energéticos.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El autodiagnóstico automático asegura la confiabilidad de las baterías y advierte al usuario por anticipado cuando es necesario el reemplazo de baterías. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos.

Disponibilidad

Carga de baterías con compensación de temperatura
Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Autonomía escalable
Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.
Bypass interno automático
Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.

Protección

Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Compatible con generador
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Regulación de tensión y frecuencia
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Interruptor de circuito reiniciable
Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

Funcionabilidad

Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Notificación predictiva de fallas
Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.

Adaptabilidad

Firmware de actualización veloz
Instale versiones de mantenimiento del firmware en forma remota mediante FTP.
Convertible para torre o rack
Protege la inversión inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack.
Baterías externas "Plug-and-Play"
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS.

Manejabilidad

Conectividad serial
Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la administración centralizada a través del InfraStruXure Manager de APC.
SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opciones

Services