Nuestras marcas

APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 15AMP W/ (8) NEMA 5-15R

APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 15AMP W/ (8) NEMA 5-15R Parte Delantera Izquierda
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 15AMP W/ (8) NEMA 5-15R Parte Delantera Izquierda
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 15AMP W/ (8) NEMA 5-15R Parte Delantera Izquierda
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 15AMP W/ (8) NEMA 5-15R Back
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 15AMP W/ (8) NEMA 5-15R Parte Delantera Izquierda
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 15AMP W/ (8) NEMA 5-15R Back
  • Paneles de bypass de servicio extremadamente fiables, diseñados para los productos InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS y Symmetra UPS de APC.

  • Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SBP1500RM Características

Características principales

Altura de racks
2U
Conexiones de salida
(8) NEMA 5-15R
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
2.4metros
APC SERVICE BYPASS PDU, 120V 15AMP W/ (8) NEMA 5-15R
Paneles de bypass de servicio extremadamente fiables, diseñados para los productos InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS y Symmetra UPS de APC.
Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario
  • Puertas fácilmente desmontables
    La velocidad de transferencia se encuentra dentro del estándar del sector y dentro del período en el que el suministro eléctrico generalmente reduciría las cargas. La transferencia de una fuente de alimentación a otra se realiza de forma imperceptible para los equipos conectados, lo que impide que el rendimiento de dichos equipos se vea afectado.
  • Asistentes y configuradores
    Tres cuadros de bypass para mantenimiento del disyuntor para aislar el SAI de las cargas críticas

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Eficacia con carga completa
99 % %
Always on Outlets
8
Protección frente a sobrecarga
Cord Length
1.2metros
Maximum Total Current Draw
15

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
100 - 125VAC
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
99 % %
Load Power Factor Range
0 to 1
Load Capacity
1500VA
Maximum Input Current
15A
Maximum Line Current
15A

Descripción física

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
76mm, 7.6cm
Peso neto
2.95kg
Peso de envío
3.8kg
Altura bruta
151mm, 15.1cm
Anchura bruta
463mm, 46.3cm
Profundidad bruta
295mm, 29.5cm
Color
Negro
Unidades en Palet
56.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 4572metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
TÜV
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios