Nuestras marcas

APC SBP FOR SL120KG SINGLE UNIT WITH DUAL MAINS

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto

SBP-0120C1G20 Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
APC SBP FOR SL120KG SINGLE UNIT WITH DUAL MAINS

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
1803mm, 180.34cm
Anchura máxima
826mm, 82.55cm
Profundidad máxima
800mm, 80.01cm
Peso neto
367.27kg
Peso de envío
376.36kg
Altura bruta
1930mm, 193.04cm
Anchura bruta
826mm, 82.55cm
Profundidad bruta
800mm, 80.01cm
Color
Gris
Unidades en Palet
1.0

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios