APC Network SurgeArrest, 8 outlet

APC Network SurgeArrest, 8 outlet Parte Delantera Izquierda
APC Network SurgeArrest, 8 outlet Parte Delantera Izquierda
APC Network SurgeArrest, 8 outlet Parte Delantera Izquierda
APC Network SurgeArrest, 8 outlet Parte Delantera Izquierda
APC Network SurgeArrest, 8 outlet Parte Delantera Izquierda
APC Network SurgeArrest, 8 outlet Parte Delantera Izquierda
APC Network SurgeArrest, 8 outlet Parte Delantera Izquierda
APC Network SurgeArrest, 8 outlet Parte Delantera Izquierda
  • Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos

  • Incluye: Cord Management Straps, User Manual

Ver descripción de producto

NET8 Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.83metros
APC Network SurgeArrest, 8 outlet
Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos
Incluye: Cord Management Straps, User Manual
  • Enchufe en Ángulo Recto
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.

Rendimiento de SurgeArrest características y ventajas

Marketing features

Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Cord Management
Reduce los enredos de cables.
Sujeción de cable giratoria 180 grados
Una sujeción de cable giratoria 180 grados, con protección contra tirones, ofrece flexibilidad para colocar la unidad SurgeArrest y para el tendido de los cables de alimentación.

Protección

Splitter de línea telefónica
Permite utilizar dos equipos a la vez, como por ejemplo un módem y un teléfono.
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Cualificación de pasaje IEEE y cumplimiento de UL 1449
Las pruebas del IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, como la que produciría la caída directa de un rayo. El índice de paso indica la tensión máxima que llegará a sus equipos una vez eliminada por un protector contra sobretensiones. Cuanto más bajo es el índice de paso, mejor es la protección. El mejor índice de UL contra las devastadoras sobretensiones y picos de corriente es 330 V de tensión de paso. PowerManager de APC presenta 40 V de tensión de paso, por lo que supera el requisito de UL.

Seguridad

Inspección de colocación en el emplazamiento
Conversores de vídeo
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Indicador de sobrecarga
El indicador se ilumina cuando los equipos conectados consumen más energía de la que la unidad puede admitir. Para solucionar el problema, desenchufe los equipos menos importantes.
Organización de cables ajustables
Mantiene los cables organizados.
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Cord Management
Para ayudar a organizar los cables de alimentación.
Cierres de receptáculo antichoque
Los obturadores protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas que no se utilizan.

Comodidad

Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

Distribución de productos

Anguila, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, Islas Caimán, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela

Salida

Number of Outlets
8.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
15A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
1120Julios
Data Line Protection
--
eP Joule Rating
3420
Lines Protected
--
Peak Current Common Mode
26kAmperios
Peak Current Normal Mode
13kAmperios

Descripción física

Altura máxima
44mm, 4.4cm
Anchura máxima
203mm, 20.3cm
Profundidad máxima
146mm, 14.6cm
Peso neto
0.86kg
Peso de envío
1.0kg
Altura bruta
51mm, 5.1cm
Anchura bruta
318mm, 31.8cm
Profundidad bruta
159mm, 15.9cm
Color
Beis
Master Carton Units
12.0
Unidades en Palet
240.0
SCC Codes
10731304000843

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, UL 1283, UL 1363, UL 1449
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:100 000 USD
Garantía estándar
De por vida

Sostenible Oferta Estado

PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios