APC Network SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection

APC Network SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection Parte Delantera Izquierda
APC Network SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection Parte Delantera Izquierda
APC Network SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection Parte Delantera Izquierda
APC Network SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection Parte Delantera Izquierda
APC Network SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection Frontal derecho
APC Network SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection Frontal directo
APC Network SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection Back
APC Network SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection Parte Delantera Izquierda
APC Network SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection Parte Delantera Izquierda
APC Network SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection Frontal derecho
APC Network SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection Frontal directo
APC Network SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection Back
Green Premium™
RoHS
  • Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos

  • Incluye: (2) Cable tel. de 1,8 metros, Manual de usuario

Ver descripción de producto

NET7T Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
APC Network SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection
Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos
Incluye: (2) Cable tel. de 1,8 metros, Manual de usuario
  • Enchufe en Ángulo Recto
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.

Rendimiento de SurgeArrest características y ventajas

Protección

Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Splitter de línea telefónica
Permite utilizar dos equipos a la vez, como por ejemplo un módem y un teléfono.
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
Cualificación de pasaje IEEE y cumplimiento de UL 1449
Las pruebas del IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, como la que produciría la caída directa de un rayo. El índice de paso indica la tensión máxima que llegará a sus equipos una vez eliminada por un protector contra sobretensiones. Cuanto más bajo es el índice de paso, mejor es la protección. El mejor índice de UL contra las devastadoras sobretensiones y picos de corriente es 330 V de tensión de paso. PowerManager de APC presenta 40 V de tensión de paso, por lo que supera el requisito de UL.

Seguridad

Indicador de sobrecarga
El indicador se ilumina cuando los equipos conectados consumen más energía de la que la unidad puede admitir. Para solucionar el problema, desenchufe los equipos menos importantes.
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Cord Management
Para ayudar a organizar los cables de alimentación.
Organización de cables ajustables
Mantiene los cables organizados.
Inspección de colocación en el emplazamiento
Conversores de vídeo
Cierres de receptáculo antichoque
Los obturadores protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas que no se utilizan.
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.

Comodidad

Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

Características de marketing

Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Sujeción de cable giratoria 180 grados
Una sujeción de cable giratoria 180 grados, con protección contra tirones, ofrece flexibilidad para colocar la unidad SurgeArrest y para el tendido de los cables de alimentación.
Cord Management
Reduce los enredos de cables.

Distribución de productos

Anguila, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Islas Caimán, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela

Salida

Number of Outlets
7.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
15A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
480Julios
Data Line Protection
Protección módem/fax/DSL RJ11 (línea individual dos cables)
eP Joule Rating
3420
Peak Current Common Mode
26kAmperios
Peak Current Normal Mode
13kAmperios

Descripción física

Altura máxima
51mm, 5.1cm
Anchura máxima
108mm, 10.8cm
Profundidad máxima
267mm, 26.7cm
Peso neto
0.96kg
Peso de envío
1.14kg
Altura bruta
53mm, 5.3cm
Anchura bruta
159mm, 15.9cm
Profundidad bruta
324mm, 32.4cm
Color
Beis
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
14.7
Unidades en Palet
384.0
SCC Codes
10731304000218

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, FCC parte 68, UL 1283, UL 1363, UL 1449, UL 497A
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:100 000 USD
Garantía estándar
De por vida

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios