Nuestras marcas

400-500KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX

400-500KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Parte Delantera Izquierda
400-500KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Parte Delantera Izquierda
400-500KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Parte Delantera Izquierda
400-500KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Parte Delantera Izquierda
400-500KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Frontal derecho
400-500KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Parte Delantera Izquierda
400-500KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Parte Delantera Izquierda
400-500KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Frontal derecho
  • Protección eléctrica trifásica compacta de 10-40 kVA con una excelente eficiencia y un tamaño optimizado y especialmente adaptado para entornos industriales exigentes ...

Ver descripción de producto

SBB400K500G Características

400-500KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX
Protección eléctrica trifásica compacta de 10-40 kVA con una excelente eficiencia y un tamaño optimizado y especialmente adaptado para entornos industriales exigentes.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Arabia Saudita, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
1803mm, 180.34cm
Anchura máxima
406mm, 40.64cm
Profundidad máxima
800mm, 80.01cm
Peso neto
281.82kg
Peso de envío
295.45kg
Altura bruta
1930mm, 193.04cm
Anchura bruta
1219mm, 121.92cm
Profundidad bruta
1219mm, 121.92cm
Unidades en Palet
1.0

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios