4' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P

4' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Parte Delantera Izquierda
4' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Parte Delantera Izquierda
4' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Parte Delantera Izquierda
4' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Parte Delantera Izquierda
4' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Parte Delantera Izquierda
4' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Parte Delantera Izquierda
4' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Parte Delantera Izquierda
4' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Parte Delantera Izquierda
  • Disyuntores, cables y accesorios para actualizar y ampliar las unidades de distribución eléctrica.

  • Incluye: Installation Guide

Ver descripción de producto

PDW4L21-20XC Características

Características principales

Voltaje de salida nominal
120V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L21-20P
Longitud de Cable
1.22metros
4' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P
Disyuntores, cables y accesorios para actualizar y ampliar las unidades de distribución eléctrica.
Incluye: Installation Guide
  • Opciones de distribución múltiple
    La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.

Accesorios de suministro eléctrico configurables características y ventajas

Agilidad

Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración personalizada permite a APC configurar, instalar y comprobar todo el sistema antes de su entrega
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Etiopía, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Arabia Saudita, El Salvador, Togo, Taiwán, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Maximum Total Current Draw
20

Entrada

Acceptable Input Voltage
200-240VAC
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
20A

Descripción física

Altura máxima
64mm, 6.4cm
Anchura máxima
51mm, 5.1cm
Profundidad máxima
1219mm, 121.9cm
Peso neto
0.68kg
Peso de envío
0.92kg
Altura bruta
102mm, 10.2cm
Anchura bruta
305mm, 30.5cm
Profundidad bruta
445mm, 44.5cm
Color
Negro

Conformidad

Aceptaciones
Listado en UL
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios