Aplicaciones marítimas

Protección de energía de alta disponibilidad y resistencia para aplicaciones de navegación y otras aplicaciones de transporte.

Las aplicaciones móviles plantean desafíos singulares y específicos. Resistencia a niveles elevados de vibración, conformidad con normas marítimas internacionales como las de DNV, mayor protección ante riesgos eléctricos y gabinetes de alta resistencia son solo algunas de las características que suelen requerir las aplicaciones móviles. APC by Schneider Electric ofrece soluciones personalizadas que satisfacen los exigentes requisitos de las aplicaciones marítimas y de navegación, así como de otras aplicaciones móviles.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto MGE Galaxy 5500, gabinete auxiliar vacío, 700 mm, para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55T-AA1M
Producto MGE Galaxy 5500, gabinete auxiliar vacío, 1000 mm, para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55T-AA2M
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinete vacío de 700 mm para tiempo de respaldo adicional, aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-AB1M
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinete vacío de 1000 mm para tiempo de respaldo adicional, aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-AB2M
Producto MGE Galaxy 5500 E, bloques para tiempo de respaldo adicional y disyuntor, 100 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-BB100K30
Producto MGE Galaxy 5500 E, bloques para tiempo de respaldo adicional y disyuntor, 120 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-BB120K30
Producto MGE Galaxy 5500 E, bloques para tiempo de respaldo adicional y disyuntor, 20 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-BB20K30
Producto MGE Galaxy 5500 E, bloques para tiempo de respaldo adicional y disyuntor, 30 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-BB30K30
Producto MGE Galaxy 5500 E, bloques para tiempo de respaldo adicional y disyuntor, 40 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-BB40K30
Producto MGE Galaxy 5500 E, bloques para tiempo de respaldo adicional y disyuntor, 60 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-BB60K30
Producto MGE Galaxy 5500 E, bloques para tiempo de respaldo adicional y disyuntor, 80 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-BB80K30
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinetes vacíos, 100 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-EC100K30
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinetes vacíos, 120 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-EC120K30
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinete vacío, 20 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-EC20K30
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinete vacío, 30 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-EC30K30
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinete vacío, 40 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-EC40K30
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinete vacío, 60 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-EC60K30
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinetes vacíos, 80 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-EC80K30
Producto MGE GALAXY 5500 E, TRANSFORMADOR 100 KVA a 120 KVA 690/400 V ENCAPSULADO, PARA APLICACIONES OFF SHORE Y MARÍTIMAS Número de parte G55TE-T120LEM
Producto MGE Galaxy 5500 E, transformador 100 kVA a 120 kVA 440/400 V encapsulado, para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-T120SEM
Producto MGE Galaxy 5500 E, transformador 20 kVA a 60 kVA 690/400 V encapsulado, para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-T60LEM
Producto MGE Galaxy 5500 E, transformador 20 kVA a 60 kVA 440/400 V encapsulado, para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-T60SEM
Producto MGE Galaxy 5500 E, transformador 80 kVA 690/400 V encapsulado, para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-T80LEM
Producto MGE Galaxy 5500 E, transformador 80 kVA 440/400 V encapsulado, para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-T80SEM
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 100 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM100HMS
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 100 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM100HXS
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 120 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM120HMS
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 120 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM120HXS
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 20 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM20HMS
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 20 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM20HXS
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 30 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM30HMS
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 30 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM30HXS
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 40 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM40HMS
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 40 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM40HXS
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 60 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM60HMS
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 60 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM60HXS
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 80 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM80HMS
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 80 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM80HXS
Producto Sistema UPS individual MGE Galaxy 5500 100 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPU100HMS
Producto Sistema UPS individual MGE Galaxy 5500 100 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPU100HXS
Page:
Disponibilidad
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Acondicionamiento de energía Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
Carga de baterías con compensación de temperatura Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Manejabilidad
SmartSlot Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
LED Indicators Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Manejo inteligente de la batería Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Conectividad serial Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
Funcionabilidad
Baterías que puede reemplazar el usuario Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Fácil de instalar Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.
Baterías reemplazables en caliente Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Soporte técnico Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.