Redes y servidores

Administración y disponibilidad de energía para sistemas comerciales integrados en red, de almacenamiento y de servidores, desde equipos básicos hasta componentes de alto rendimiento


 
Los paquetes de baterías externas proporcionan saludables mejoras en funcionamiento extendido para aplicaciones críticas de negocios. Conecte los paquetes de baterías a su unidad Smart UPS con autonomía extendida para asegurar la continuidad del negocio durante los cortes de energía prolongados.
Seguir leyendo
Para proteger equipos y datos críticos frente a costosas interrupciones del suministro, millones de profesionales informáticos del mundo entero confían en los sistemas Smart-UPS™, que brindan energía confiable apta para redes de manera confiable y eficiente. Disponibles en una variedad de factores de forma y clases (básicos, estándar y con autonomía extendida), hay un modelo para casi todas las aplicaciones y presupuestos. Los modelos estándar son los UPS más utilizados en el mundo para proteger servidores y dispositivos de almacenamiento y de red empresariales, y se consideran desde hace tiempo el patrón de comparación en materia de confiabilidad y capacidad de gestión. Los modelos de Smart-UPS básicos son una opción económica para empresas medianas y pequeñas que buscan proteger dispositivos pequeños de integración de redes, equipos de puntos de venta (POS) y servidores básicos. Los modelos de autonomía extendida admiten paquetes de baterías externos para proporcionar gran autonomía a servidores y sistemas de seguridad y comunicación para los que la energía es crítica durante cortes de suministro que podrían durar varias horas.
Seguir leyendo
La unidad Smart-UPS On line brinda protección de energía online de alta densidad y doble conversión real para servidores, redes de voz y datos, laboratorios médicos y aplicaciones de la industria ligera. La unidad Smart-UPS On line, capaz de alimentar cargas de 1 a 20 kVA en un formato convertible para rack o torre, está disponible en versiones de 2U a 12U. Los productos más recientes de la familia Smart-UPS, para 15 y 20 kVA, permiten alimentar servidores blade, que registran consumos muy elevados, o racks de equipos sumamente cargados. Cuando los sistemas clave para los negocios requieren autonomía de horas, y no de minutos, la unidad Smart-UPS On-Line es la solución gracias a su capacidad de configuración con paquetes de baterías compatibles para satisfacer exigentes necesidades de autonomía. El software de administración PowerChute, incluido con la unidad, proporciona un cierre automático y sin inconvenientes de los sistemas operativos de red. Todos los modelos de 5 kVA y de mayor capacidad incluyen una tarjeta de gestión de redes integrada para administración remota (opcional en modelos de menos de 5 kVA). La familia Smart-UPS On-Line completa brinda valor a los clientes con entornos energéticos con grandes exigencias gracias a características tales como el amplio espectro de tensiones de entrada, la precisión extrema en la regulación de la tensión de salida, la regulación de frecuencia, el bypass interno y la corrección del factor de potencia en la entrada.
Seguir leyendo
La arquitectura modular y redundante de Symmetra, diseñado para ofrecer los más altos niveles de continuidad de los negocios, permite aumentar la potencia y la autonomía a medida que crecen las necesidades o cuando se requieren niveles más altos de disponibilidad. La capacidad integrada de administración a través de una red brinda actualizaciones de estados en tiempo real relacionadas con la integridad de las unidades UPS y las condiciones ambientales. Los módulos de potencia, de baterías y de inteligencia reemplazables en caliente por el usuario permiten trabajar con un tiempo promedio de recuperación reducido y facilitan el mantenimiento. El diseño modular de Symmetra brinda suministro de energía redundante es un chasis único para aplicaciones clave de negocios en salas de servidores y salas de gestión de redes.
Seguir leyendo