Symmetra PX

Protección de energía de alto rendimiento trifásica, escalable en caliente y modular con dimensionamiento adecuado, y niveles ultra altos de disponibilidad y eficiencia para centros de datos o zonas de alta densidad de potencia de cualquier tamaño.

APC Symmetra PX es un sistema de protección de energía redundante y escalable de nivel mundial diseñado para ofrecer altos niveles de disponibilidad de manera rentable. Symmetra PX, que se integra a la perfección con los diseños más novedosos de los centros de datos de hoy, es un verdadero sistema modular. Compuesto por módulos dedicados y redundantes –potencia, inteligencia, batería y bypass– incorporados en un diseño que puede mantenerse con gran facilidad y eficiencia, esta arquitectura permite aumentar la potencia y el tiempo de autonomía a medida que crece la demanda o se necesitan mayores niveles de disponibilidad. Symmetra PX es el centro de potencia esencial, el motor que impulsa los sistemas InfraStruXure de APC™ para centros de datos pequeños y medianos, pero también puede alimentar "zonas" individuales de centros de datos de mayor dimensión. Symmetra PX, un sistema sumamente administrable, cuenta con funciones de autodiagnóstico y módulos estandarizados que disminuyen el margen de error humano y, como resultado, aumentan la confiabilidad general del centro de datos.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)
Producto InfraStruXure 20 kW y 208V Número de parte ISX20K20F Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:39
Producto Unidad Symmetra PX, 100 kW escalable a 100 kW y 208 V, con puesta en marcha Número de parte SY100K100F Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 3:43
Producto Unidad Symmetra PX, 100 KW escalable a 250 kW, sin bypass de mantenimiento ni distribución, apto para instalación en paralelo Número de parte SY100K250D Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 5:04
Producto Unidad Symmetra PX de 100 kW escalable a 250 kW con bypass de mantenimiento con distribución montado a la derecha Número de parte SY100K250DR-PD Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 5:04
Producto Unidad Symmetra PX, 10 kW escalable a 100 kW y 208 V, con puesta en marcha Número de parte SY10K100F Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:17
Producto Symmetra PX, 10 kW escalable a 40 kW, N+1, 208 V Número de parte SY10K40F Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:12
Producto Unidad Symmetra PX, 125 KW escalable a 250 kW, sin bypass de mantenimiento ni distribución, apto para instalación en paralelo Número de parte SY125K250D Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 5:47
Producto Unidad Symmetra PX, 125 kW escalable a 250 kW, sin bypass de mantenimiento, distribución ni baterías, apto para instalación en paralelo Número de parte SY125K250D-NB Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Unidad Symmetra PX de 125 kW escalable a 250 kW con bypass de mantenimiento con distribución montado a la izquierda Número de parte SY125K250DL-PD Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 5:47
Producto Unidad Symmetra PX de 125 kW escalable a 250 kW con bypass de mantenimiento con distribución montado a la derecha Número de parte SY125K250DR-PD Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 5:47
Producto Unidad Symmetra PX, 125 kW escalable a 250 kW, con bypass de mantenimiento con distribución, sin baterías Número de parte SY125K250DR-PDNB Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Unidad Symmetra PX, 125 kW escalable a 500 kW, sin bypass de mantenimiento ni distribución, apto para instalación en paralelo Número de parte SY125K500D Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 5:47
Producto Unidad Symmetra PX de 125 kW escalable a 500 kW con bypass de mantenimiento con distribución montado a la derecha Número de parte SY125K500DR-PD Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 5:47
Producto Unidad Symmetra PX, 125 kW escalable a 500 kW, con bypass de mantenimiento con distribución, sin baterías Número de parte SY125K500DR-PDNB Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Unidad Symmetra PX, de 128 kW escalable a 160 kW, sin bypass, distribución ni baterías, 400 V Número de parte SY128K160H-NB Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Unidad Symmetra PX, 150 kW escalable a 250 kW, sin bypass de mantenimiento ni distribución, apto para instalación en paralelo Número de parte SY150K250D Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 7:21
Producto Unidad Symmetra PX de 150 kW escalable a 250 kW con bypass de mantenimiento con distribución montado a la derecha Número de parte SY150K250DR-PD Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 7:21
Producto Unidad Symmetra PX, de 160 kW, sin bypass, distribución ni baterías, 400 V Número de parte SY160K160H-NB Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Unidad Symmetra PX, 200 kW escalable a 250 kW, sin bypass de mantenimiento ni distribución, apto para instalación en paralelo Número de parte SY200K250D Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 9:31
Producto Unidad Symmetra PX de 200 kW escalable a 250 kW con bypass de mantenimiento con distribución montado a la derecha Número de parte SY200K250DR-PD Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 9:31
Producto Unidad Symmetra PX, 20 kW escalable a 100 kW y 208 V, con puesta en marcha Número de parte SY20K100F Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:43
Producto Symmetra PX, 20 kW escalable a 40 kW, N+1, 208 V Número de parte SY20K40F Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:32
Producto Unidad Symmetra PX, 250 kW escalable a 500 kW, sin bypass de mantenimiento ni distribución, apto para instalación en paralelo Número de parte SY250K500D Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 11:34
Producto Unidad Symmetra PX de 250 kW escalable a 500 kW con bypass de mantenimiento con distribución montado a la izquierda Número de parte SY250K500DL-PD Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 11:34
Producto Unidad Symmetra PX de 250 kW escalable a 500 kW con bypass de mantenimiento con distribución montado a la derecha Número de parte SY250K500DR-PD Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 11:34
Producto Unidad Symmetra PX, 300 kW escalable a 500 kW, sin bypass de mantenimiento ni distribución, apto para instalación en paralelo Número de parte SY300K500D Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 14:22
Producto Unidad Symmetra PX de 300 kW escalable a 500 kW con bypass de mantenimiento con distribución montado a la derecha Número de parte SY300K500DR-PD Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 14:22
Producto Unidad Symmetra PX, 30 kW escalable a 100 kW y 208 V, con puesta en marcha Número de parte SY30K100F Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:10
Producto Symmetra PX, 30 kW escalable a 40 kW, N+1, 208 V Número de parte SY30K40F Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:52
Producto Unidad Symmetra PX, 32 kW escalable a 160 kW, 400 V Número de parte SY32K160H Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:12
Producto Unidad Symmetra PX, de 32 kW escalable a 160 kW, sin bypass, distribución ni baterías, 400 V Número de parte SY32K160H-NB Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Unidad Symmetra PX, de 32 kW, escalable a 160 kW y 400 V, con distribución modular integrada Número de parte SY32K160H-PD Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:12
Producto Unidad Symmetra PX, de 32 kW escalable a 96k W, sin bypass, distribución ni baterías, 400 V Número de parte SY32K96H-NB Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Unidad Symmetra PX, 400 kW escalable a 500 kW, sin bypass de mantenimiento ni distribución, apto para instalación en paralelo Número de parte SY400K500D Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 17:51
Producto Unidad Symmetra PX de 400 kW escalable a 500 kW con bypass de mantenimiento con distribución montado a la derecha Número de parte SY400K500DR-PD Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 17:51
Producto Unidad Symmetra PX, 40 kW escalable a 100 kW y 208 V, con puesta en marcha Número de parte SY40K100F Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:37
Producto Unidad Symmetra PX de APC, 40kW escalable a 100 kW y 208 V, con puesta en marcha, sin batería Número de parte SY40K100F-NB Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Unidad Symmetra PX, 40 kW escalable a 40 kW, N+1, 208 V Número de parte SY40K40F Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:13
Producto Unidad Symmetra PX, 500 kW escalable a 500 kW, sin bypass de mantenimiento ni distribución, apto para instalación en paralelo Número de parte SY500K500D Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 20:54
Producto Unidad Symmetra PX, 500 kW escalable a 500 kW, con bypass de mantenimiento montado a la izquierda y distribución Número de parte SY500K500DL-PD Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 20:54
Page:
Agilidad
Capacidad de potencia escalable Reduce hoy los costos de sobredimensionamiento de los sistemas UPS al permitir su rápida actualización en una instancia posterior.
Frecuencia programable Garantiza la compatibilidad con diferentes frecuencias de entrada.
SmartSlot Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Costo total de propiedad
La energía con rating máximo en kW equivale a [fill in with value] kVA Reduce los costos al eliminar el sobredimensionamiento de los sistemas UPS para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).
Corrección del factor de alimentación de entrada Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Compatible con generador Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica
Manejabilidad
Indicadores de estado LED Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Alarmas sonoras Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
Sostenibilidad
Certificación EU CoC para unidad UPS Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
Certificación ENERGY STAR para unidades UPS Establece que la eficiencia de la UPS está en el 25% superior del mercado en virtud de pruebas llevadas a cabo por terceros
Disponibilidad
Módulos de inteligencia redundantes Proporciona niveles más altos de disponibilidad a las cargas conectadas a la UPS al ofrecer vías redundantes de comunicación con las funciones clave de la unidad UPS.
Módulos de potencia conectados en paralelo Aumenta la disponibilidad al permitir la recuperación inmediata y sin inconvenientes tras fallas aisladas de módulos.
Módulos de potencia reemplazables Permite añadir capacidad de potencia o reemplazar módulos de potencia existentes con rapidez. El sistema reconoce en forma automática los módulos instalados.
Configurable para alcanzar un nivel de redundancia interna de N+1 Proporciona altos niveles de disponibilidad mediante redundancia al permitir la configuración con un módulo de potencia en exceso respecto de la cantidad requerida para ofrecer soporte a la carga conectada.
Bypass interno automático Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
Diseño modular Proporciona velocidad de servicio y exige requisitos mínimos de mantenimiento gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la capacidad de reemplazar módulos en el establecimiento.
Network manageable Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.