Galaxy VX

Protección de energía trifásica de alta eficiencia, escalable con modos de funcionamiento flexibles para grandes establecimientos, centros de datos y aplicaciones de misión crítica.

La UPS Galaxy VX es una extensión de alta eficiencia, escalable y flexible de la línea de soluciones Galaxy V de Schneider Electric para aplicaciones de centros de datos e industriales. Galaxy VX incorpora características innovadoras como inversores de nivel 4 patentados y el modo ECOnversion, a fin de reducir los costos energéticos y satisfacer los cambiantes requisitos de su empresa. Galaxy VX ofrece redundancia N+1 con máxima capacidad y proporciona un suministro de excelente calidad en entornos eléctricos exigentes, con una amplia ventana de tensión de entrada, 100kAIC de régimen en cortocircuito, robusta capacidad de sobrecarga, y entrada con corrección del factor de potencia, lo que elimina la necesidad de sobredimensionar los componentes aguas arriba. Asimismo, las unidades Galaxy VX se comunican con los sistemas de monitoreo de infraestructura, como la solución StruxureWare for Data Centers de Schneider Electric. Las unidades Galaxy VX incluyen pantalla táctil, entrada de cables por la parte superior e inferior, acceso frontal total para el servicio técnico, función Smart Power Test (SPoT) y servicio de puesta en marcha para una implementación eficiente; asimismo, no requieren espacio de guarda en la parte posterior. Las unidades Galaxy VX, compatibles con las soluciones de baterías tradicionales así como con las de ion de litio y de almacenamiento de energía de volante (flywheel), brindan el rendimiento y la flexibilidad que requieren los grandes centros de datos y aplicaciones de misión crítica de hoy.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)
Producto Unidad Galaxy VX 1000 kVA, 480 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1000K1000GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Galaxy VX 1000 kVA escalable a 1250 kVA 480 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1000K1250GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Galaxy VX 1000 kVA escalable a 1500 kVA 480 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1000K1500GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto UPS Galaxy VX 750 kVA con redundancia N+1 480 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1000K750GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto UPS Galaxy VX 1000 kVA con redundancia N+1 480 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1250K1000GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Galaxy VX 1250kVA, 480V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1250K1250GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Galaxy VX 1250 kVA escalable a 1500 kVA 480 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1250K1500GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto UPS Galaxy VX 1250 kVA con redundancia N+1 480 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1500K1250GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Galaxy VX 1500kVA, 480V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1500K1500GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto UPS Galaxy VX 1500 kVA con redundancia N+1 480 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX1750K1500GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Galaxy VX 500 kVA escalable a 1000 kVA 480V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX500K1000GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Galaxy VX 500 kVA escalable a 1250 kVA 480 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX500K1250GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Galaxy VX 500 kVA escalable a 1500 kVA 480V, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX500K1500GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Unidad Galaxy VX 500 kVA, 480 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX500K500GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Galaxy VX 500 kVA escalable a 750 kVA 480 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX500K750GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Galaxy VX 625 kVA escalable a 1000 kVA 480V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX625K1000GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Galaxy VX 625kVA, 480V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX625K625GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Galaxy VX 750 kVA escalable a 1000 kVA 480V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX750K1000GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Galaxy VX 750 kVA escalable a 1250 kVA 480 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX750K1250GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Galaxy VX 750 kVA escalable a 1500 kVA 480 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX750K1500GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto UPS Galaxy VX 500 kVA con redundancia N+1 480 V, Puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX750K500GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto Unidad Galaxy VX 750 kVA, 480 V, puesta en marcha 5x8 Número de parte GVX750K750GS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Costo total de propiedad
Alcance de tensión de entrada amplio Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Modo ECOnversion Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.
Modo ECO Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
Funcionamiento robusto Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Corrección del factor de alimentación de entrada Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Funcionabilidad
Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica
Niveles de servicios múltiples Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
Compatibilidad con StruxureOn Simplifique el mantenimiento y la operación de sus equipos empleando software y servicios estándar en la nube.
Compatible con StruxureWare Data Center Expert Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Disponibilidad
Compatible con la solución de baterías de ion de litio de Schneider Electric Reduce el formato y el peso del sistema, así como los requisitos de enfriamiento y mantenimiento, y el costo total de propiedad; ofrece el doble de la vida útil de las baterías VRLA, y mejora la predecibilidad y capacidad de gestión del almacenamiento de copias de respaldo.
Haga clicaquí para obtener más información.
Protección contra retroalimentación interna Mejora la defensa de los sistemas ante anomalías energéticas.
Flexibilidad en el almacenamiento de energía La opción de baterías húmedas convencionales y modulares junto con diferentes modos de carga permite adecuarse a requisitos de respaldo específicos.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
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
Introducing the Galaxy VX UPS

Galaxy VX promotional video

Galaxy VX Product Video