Galaxy 3500

Protección de energía trifásica compacta de 10-40 kVA con excelente nivel de eficiencia y tamaño optimizado, pensada especialmente para entornos industriales exigentes.

El sistema MGE Galaxy 3500 ofrece protección de energía trifásica centralizada con la confiabilidad de la familia de productos MGE. MGE Galaxy 3500, la solución ideal para instalaciones comerciales y técnicas así como para aplicaciones industriales, cuenta con entrada dual desde la red eléctrica, bypass automático y para mantenimiento, y tiempo de autonomía escalable mediante baterías reemplazables en caliente que permiten aumentar la disponibilidad. La posibilidad de conexión en paralelo para aumentar la redundancia y la capacidad, los nuevos paneles opcionales de bypass y los gabinetes de baterías para extender la autonomía proporcionan mayor flexibilidad. Se logra un bajo costo de propiedad gracias a que brinda el máximo nivel de eficiencia entre los dispositivos de su categoría y reduce el régimen nominal de la infraestructura eléctrica: cables, transformadores y generadores. La tarjeta de gestión de redes incorporada con monitoreo de temperatura ofrece administración y monitoreo remotos mediante una interfaz web/SNMP sencilla. Con la implementación de baterías reemplazables por el usuario, acceso frontal para el mantenimiento y servicio de puesta en marcha incluido con el fin de maximizar la posibilidad de configuración, la capacidad de mantenimiento se mejora enormemente. Todas las características mencionadas hacen que, dentro de su categoría, Galaxy 3500 de MGE sea el sistema UPS más sencillo de implementar, administrar y mantener.

Seguir leyendo
Products Número de parte Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos)
Producto MGE Galaxy 3500, 10 kVA y 208 V, con 1 módulo de baterías ampliable a 2, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T10KF1B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:17
Producto MGE Galaxy 3500, 10 kVA y 208 V, con 1 módulo de baterías ampliable a 4, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T10KF1B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:22
Producto MGE Galaxy 3500, 10 kVA y 208 V, con 2 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T10KF2B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:48
Producto MGE Galaxy 3500 10 kVA 208 V con dos módulos para baterías ampliables a 4, puesta en marcha 5X8 Número de parte G35T10KF2B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:48
Producto MGE Galaxy 3500, 10 kVA y 208 V, con 3 módulos de baterías ampliables a 4, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T10KF3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:18
Producto MGE Galaxy 3500, 10 kVA y 208 V, con 4 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T10KF4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:53
Producto MGE Galaxy 3500, 10 kVA y 400V, con 1 módulo de baterías ampliable a 2, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T10KH1B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:17
Producto Unidad Galaxy 3500 de MGE, de 10 kVA y 400 V con un módulo de baterías ampliable a 4, puesta en marcha 5x8 Número de parte G35T10KH1B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:17
Producto Unidad Galaxy 3500 de MGE, de 10 kVA y 400 V con dos módulos de baterías, puesta en marcha 5x8 Número de parte G35T10KH2B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:44
Producto MGE Galaxy 3500, 10 kVA y 400 V, con 2 módulos de baterías ampliables a 4, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T10KH2B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:44
Producto MGE Galaxy 3500, 10 kVA y 400 V, con 3 módulos de baterías ampliables a 4, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T10KH3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:14
Producto MGE Galaxy 3500, 10 kVA y 400V, con 4 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T10KH4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:46
Producto MGE Galaxy 3500, 10 kVA y 400 V, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T10KHS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto MGE Galaxy 3500 15 kVA y 400 V, 3:1, con 2 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T15K3I2B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:44
Producto MGE Galaxy 3500, 15 kVA y 400 V, 3:1, con 2 módulos de baterías ampliables a 4, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T15K3I2B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:44
Producto MGE Galaxy 3500, 15 kVA y 400 V, 3:1, con 3 módulos de baterías ampliables a 4, puesta en marcha 5x8 Número de parte G35T15K3I3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:14
Producto MGE Galaxy 3500 15 kVA y 400 V, 3:1, con 4 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T15K3I4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:45
Producto MGE Galaxy 3500, 15 kVA y 208 V, con 2 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T15KF2B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:50
Producto MGE Galaxy 3500, 15 kVA y 208 V, con 2 módulos de baterías ampliables a 4, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T15KF2B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:50
Producto MGE Galaxy 3500, 15 kVA y 208V, con 3 módulos de baterías ampliables a 4, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T15KF3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:20
Producto MGE Galaxy 3500, 15 kVA y 208 V, con 4 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T15KF4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:53
Producto MGE Galaxy 3500, 15 kVA y 400 V, con 2 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T15KH2B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:44
Producto MGE Galaxy 3500, 15 kVA y 400 V, con 2 módulos de baterías ampliables a 4, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T15KH2B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:44
Producto MGE Galaxy 3500, 15 kVA y 400 V, con 3 módulos de baterías ampliables a 4, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T15KH3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:14
Producto MGE Galaxy 3500, 15 kVA y 400 V, con 4 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T15KH4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:45
Producto MGE Galaxy 3500, 15 kVA y 400 V, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T15KHS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto MGE Galaxy 3500, 20 kVA y 400 V, 3:1, con 2 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T20K3I2B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:44
Producto MGE Galaxy 3500, 20 kVA y 400 V, 3:1, con 2 módulos de baterías ampliables a 4, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T20K3I2B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:44
Producto MGE Galaxy 3500, 20 kVA y 400 V, 3:1, con 3 módulos de baterías ampliables a 4, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T20K3I3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:14
Producto MGE Galaxy 3500, 20 kVA y 400 V, 3:1, con 4 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5 x 8 Número de parte G35T20K3I4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:45
Producto MGE Galaxy 3500, 20 kVA y 208 V, con 2 módulos de baterías ampliables a 4, puesta en marcha 5x8 Número de parte G35T20KF2B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:56
Producto MGE Galaxy 3500, 20 kVA y 208 V, con 3 módulos de baterías ampliables a 4, puesta en marcha 5x8 Número de parte G35T20KF3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:20
Producto MGE Galaxy 3500, 20 kVA y 208 V con 4 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G35T20KF4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:55
Producto MGE Galaxy 3500, 20 kVA y 400 V con 2 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G35T20KH2B2S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:44
Producto MGE Galaxy 3500, 20 kVA y 400 V, con 2 módulos de baterías ampliables a 4, puesta en marcha 5x8 Número de parte G35T20KH2B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 0:44
Producto MGE Galaxy 3500, 20 kVA y 400 V, con 3 módulos de baterías ampliables a 4, puesta en marcha 5x8 Número de parte G35T20KH3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:14
Producto MGE Galaxy 3500, 20 kVA y 400 V con 4 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G35T20KH4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:45
Producto MGE Galaxy 3500, 20 kVA y 400 V, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G35T20KHS Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) N/A
Producto MGE Galaxy 3500, 30 kVA y 400 V 3:1 con 3 módulos de baterías ampliables a 4, puesta en marcha 5x8 Número de parte G35T30K3I3B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:15
Producto MGE Galaxy 3500, 30 kVA y 400 V 3:1 con 4 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5x8 Número de parte G35T30K3I4B4S Tiempo de autonomía estimado (horas y minutos) 1:45
Page:
Disponibilidad
Características eléctricas avanzadas Excelente acondicionamiento de energía, muy baja distorsión harmónica gracias al rectificador IGBT, corrección del factor de potencia de entrada y gran eficiencia.
Regulación de tensión y frecuencia Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
Bypass interno automático Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
Compatible con generador Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Entrada dual desde la red eléctrica Aumenta la disponibilidad al permitir conectar la UPS a dos fuentes de alimentación independientes.
Baterías reemplazables en caliente Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Funcionabilidad
Niveles de servicios múltiples Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
Soporte técnico telefónico 7x24 Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Filtros de aire reemplazables por el usuario Permite reemplazar los filtros de aire en forma rápida y sencilla.
Reemplazo de baterías sin herramientas Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.
Manejabilidad
Manejo incorporado de Web/SNMP Manejo completo a través de un navegador Web y manejo integral desde un Sistema de manejo de redes.
Control ambiental Evite las fallas de los equipos a causa de una amplia gama de condiciones ambientales que representan amenazas.
Pantalla gráfica LCD Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Alarmas sonoras Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Costo total de propiedad
Corrección del factor de alimentación de entrada Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Optimización del espacio ocupado El tamaño reducido de la unidad UPS permite aprovechar al máximo el valioso espacio en el piso disponible en la sala de comandos eléctricos.
Carga de baterías con compensación de temperatura Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Sostenibilidad
Certificación EU CoC para unidad UPS Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia