SurgeArrest Home/Office

Protección de nivel profesional para computadoras y componentes electrónicos.

La serie SurgeArrest Home/Office de APC brinda protección contra sobretensiones premium para computadoras y otros equipos electrónicos ante sobretensiones de gran magnitud. Esta línea de bloques de tomacorrientes con protección contra sobretensiones incluye características tales como desfasador para línea de teléfono a fin de proteger las líneas de comunicación, puertos USB y amplios espacios para conexión de transformadores de modo que puedan enchufarse los equipos sin bloquear ninguna toma de salida. Los bloques de tomacorrientes de la serie Surge Arrest Home/Office suelen usarse, por ejemplo, para equipos PC profesionales, televisores, consolas de juegos e impresoras.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Network SurgeArrest de APC, 7 tomas de salida Número de parte NET7
Producto Sistema SurgeArrest para el hogar y la oficina con ahorro de energía de APC, 8 tomas de salida, con protección para teléfono y video, 120 V Número de parte P8GT
Producto Supresor de sobretensiones para la oficina y el hogar de APC, 8 tomas de salida, protección para línea telefónica (con desfasador), Latinoamérica, 120 V Número de parte P8T3-LM
Producto Sistema Home/Office SurgeArrest de APC, 8 tomas de salida, protección para línea de teléfono/DSL y coaxial, 120 V, Latinoamérica Número de parte P8VT3-LM
Producto Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V Número de parte PH12
Producto Sistema Home/Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, con 2 puertos de carga USB (5V, 2,4 A en total), 120 V Número de parte PH12U2
Producto Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, con 2 puertos de carga USB (5 V 2,4 A en total), 120 V, blanco Número de parte PH12U2W
Producto Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 12 tomas de salida, 120 V, blanco Número de parte PH12W
Producto Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 8 tomas de salida, 120 V Número de parte PH8
Producto Sistema Home/Office SurgeArrest de APC, 8 tomas de salida, con 2 puertos de carga USB (5 V, 2,4 A en total), 120 V Número de parte PH8U2
Producto Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 8 tomas de salida, con 2 puertos de carga USB (5 V 2,4 A en total), 120 V, blanco Número de parte PH8U2W
Producto Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 8 tomas de salida, 120 V, blanco Número de parte PH8W
Comodidad
Organizador de cables ajustable Mantiene los cables ordenados y organizados.
Indicador activo de protección SurgeArrest le avisará si su sistema de circuitos se ha dañado como consecuencia de una fuerte caída de rayos u onda errática en la línea de energía y no puede brindar una protección del 100%. Si aún posee garantía, APC reemplazará su SurgeArrest dañado en forma gratuita.
Espaciado del bloque de transformador Conecte los enchufes de un transformador voluminoso sin tapar otras tomas de salida.
Sujetador de cables con giro de 180 grados Un cable con rotación de 180 grados y muelle ofrece flexibilidad para la ubicación de la unidad SurgeArrest y para el enrutamiento del cable de alimentación.
Desfasador de línea telefónica Permite el uso de dos equipos a la vez, como módem y teléfono.
Receptáculo de apagado automático con estabilizador de descarga Los cierres de seguridad protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas de salida no utilizadas.
Indicador de fallas en el cableado de la instalación Este indicador LED informa a los usuarios sobre posibles problemas de cableado en la instalación eléctrica que puedan resultar peligrosos.
Seguridad
Indicador de sobrecarga El indicador se ilumina cuando la energía que consumen los equipos conectados supera la capacidad de la unidad[’]. Para corregir esta situación, desenchufe los equipos de menor importancia.
Modalidad a prueba de fallas La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
Protección contra evento catastrófico Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
Protección
Protección de línea de datos La protección de líneas de datos (líneas telefónicas, coaxiales y de Ethernet) le garantiza la protección total contra sobretensiones de sus equipos. Es muy importante proteger sus equipos de sobretensiones que ingresan "por la puerta trasera" –viajan por las líneas de datos–, ya que éstas pueden ser tan dañinas para sus equipos como las sobretensiones que viajan por las líneas de alimentación.
Cumplimiento con los valores de tensión residual pasante establecidos por IEEE y con la normativa de los organismos de control Los supresores de sobretensiones de APC son sometidos a pruebas rigurosas del IEEE, y les han sido asignados "valores de tensión residual pasante", que indican el máximo nivel de tensión que pueden alcanzar sus equipos una vez que la sobretensión transitoria o prolongada haya pasado por el supresor de sobretensiones. Los valores inferiores de tensión residual pasante establecidos por el IEEE indican mejores niveles de protección y rendimiento. La serie Essential SurgeArrest de APC ofrece máximo rendimiento con un valor de tensión residual pasante inferior a 330 V para los productos de Norteamérica, y un valor inferior al 15% para productos que se venden en todo el mundo. Todos los productos de APC cumplen con los requisitos de seguridad de los organismos locales, como los impuestos por UL en Norteamérica y CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit en las regiones respectivas.
Protección contra relámpagos y sobrecargas Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.
Filtrado de ruidos El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.